eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Matice pro přivařování

DIN díly a normované díly

Navařovací matice

Navařovací matice poskytují trvalé a spolehlivé spoje.

Čtyřhranné matice pro přivařování (DIN 928).

Navařovací matice – řešení pro aplikace s obtížným přístupem

Matice se přivařují k plechu na kontaktních bodech navařovací matice – tento proces je známý také jako bodové navařování. Tento postup zajišťuje, aby se matice nemohla oddělit od montážního plechu. Zároveň se jedná o výhodu v případech, kdy je místo svaru obtížně přístupné. Šroub pak lze zašroubovat skrz předděrovaný otvor.

Postup a princip

Přehled navařovacích matic

Princip funkce

Přivařením navařovacích matic k montážnímu plechu je zajištěn trvalý spoj. Pevnostní vlastnosti matic se však působením tepla mění. Při navrhování konstrukcí je třeba tuto skutečnost zohlednit.
Alternativou jsou samojistné matice HELICOIL®, které zaručují pevný závit navzdory procesu navařování.

Materiál

Dostupné materiály jsou ocel a nerez ocel A2 a A4.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy navařovacích matic

  • Šestihranné matice pro přivařování

    Šestihranné matice pro přivařování mají podobný tvar jako tradiční šestihranné matice. V každém rohu mají kontaktní bod, který se permanentně přivaří k montážnímu plechu.

    Normy

    • DIN 929
  • Čtyřhranné matice pro přivařování

    Čtyřhranné matice pro přivařování mají na spodní straně čtyři kontaktní body, které se bodově přivaří na montážní plech. Vzniklý kohezní spoj lze narušit pouze jeho zničením.

    Normy

    • DIN 928

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o navařovací matice? Další informace si stáhněte zde.