eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Matice s pojistnou funkcí

DIN díly a normované díly

Matice s pojistnou funkcí

Univerzální použití: Naše matice poskytují tu správnou aretaci pro každou aplikaci.

Matice s pojistnou funkcí DIN 982.

Bezpečné a univerzální

Matice zabraňují uvolnění šroubových spojů

Matice s pojistnou funkcí jsou nutné vždy, když hrozí riziko porušení integrity šroubového spoje v důsledku vysokého dynamického zatížení, které nelze vyloučit konstrukčními opatřeními. Matice se používají k zabránění uvolnění předpínací síly.

Postup a princip

Přehled matic s pojistnou funkcí

Princip

Pojistnou funkci lze zajistit mechanicky (např. sevřením nebo zajištěním), chemickými přísadami nebo pomocí konstrukčních či procesních postupů na matici.

Materiál

Kromě oceli (různých pevností) patří k dostupným materiálům také nerez ocel A2 a A4, plast a mosaz.

Povrch

Naše výrobky z oceli mohou být dodávány bez povrchové úpravy nebo s galvanickým zinkovým, niklovaným nebo zinkovým lamelovým povlakem. Pozinkované varianty mohou být také tlustovrstvě pasivované, mechanicky pozinkované, žlutě pozinkované nebo černěné.

Princip pojistné funkce

Šroubové spoje musí být pro své určené použití řádně jištěny. Za účelem zajištění funkčnosti strojů a dílů musí být zvolen správný mechanismus. Rozlišujeme tři skupiny:

Šroubové spoje musí být pro své určené použití řádně jištěny. Za účelem zajištění funkčnosti strojů a dílů musí být zvolen správný mechanismus. Rozlišujeme tři skupiny:

  • Jištění silovým stykem

    Využívají pružné díly ke kompenzaci jevů relaxace a tečení. Díky tomu může být část předpínací síly zachována a spoj pevně drží.

  • Jištění materiálovým stykem

    Zvyšují tření na šroubu pomocí chemických nebo mechanických svěrných mechanismů. Zvýšený utahovací moment zabraňuje úplnému uvolnění matice. Současně lze omezit ztráty předpínací síly na minimum.

  • Jištění tvarovým stykem

    Tím, že se partnerské závity mechanicky zaklesnou nebo k sobě přilnou, jsou schopny udržet nejméně 80 % dříve použité předpínací síly, a to i při vysokém dynamickém zatížení. To má zásadní význam pro udržení dílu v provozu v aplikacích, kde je kladen hlavní důraz na bezpečnost.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy matic s pojistnou funkcí

  • Kombinované matice s pojistnou funkcí

    Kombinované matice se samojistnou otočnou podložkou spojují výhody kombinovaných prvků s dalšími funkcemi, jako je silový styk a materiálový styk. Zkracují dobu montáže a zvyšují její kvalitu tím, že zabraňují sedání ve spoji a zvyšují předpínací sílu.
    Můžeme vám nabídnout verzi B 53010 jako kombinaci se standardní maticí a verzi B 53011 se zalisovanou pojistnou maticí. Druhá verze účinně brání ztrátě předpětí i při dynamickém zatížení.

    Normy

    • B 53010
    • B 53011
  • Šestihranné matice se svěrnou funkcí

    Jisticího účinku se dosahuje buď pomocí svěrného dílu, odsazeného závitu, nebo přitlačením na šestihranných plochách. Vzniká tak stálé tření – po celém obvodu závitu nebo jen po jeho části. Pojistné mechanismy zabraňují samovolnému rozpojení šroubového spoje.

    Normy

    • DIN 980 podobná ISO 7042
    • DIN 982 podobná ISO 7040
    • DIN 985 podobná ISO 10511
    • DIN 6924 podobná ISO 7040
    • DIN 6925 podobná ISO 7042
    • DIN 6926 podobná EN 1663
    • DIN 6927 podobná EN 1664
    • B 53001
    • B 53002
  • Samojistné matice

    Tento typ matice se rovněž našroubuje na vnější závit a její pružný list se „zakousne“ do závitu, čímž se v závitu zvýší tření. Samojistná matice je podobná matici PAL.

    Normy

    • DIN 7967
    • B 53012 podobná DIN 6923
  • Samojistné matice Vargal®

    Samojistná matice Vargal® představuje jištění materiálovým stykem, které zvyšuje upínací sílu prostřednictvím svého vnitřního závitu. Límec matice se čtyřmi drážkami je po celém svém obvodu stahován pružinou dovnitř, takže dotčené vnitřní závity působí zvýšenou silou na vnější závit šroubu. Jelikož je díl vyroben výhradně z kovu, zůstává upínací síla konstantní i po několikanásobném použití. Samojistné matice Vargal® se montují stejně jako běžné matice a splňují požadavky německé spolkové železniční normy BN 205 107 B.

    Normy

    • B 53040
  • Korunové matice

    Korunové matice představují mechanické jištění materiálovým stykem. „Koruna“ má funkci vodítka pro vedení závlačky příčným otvorem na vnějším závitu šroubu a její zafixování. Zajistí se tak, aby ani v případě ztráty předpínací síly nedošlo ke ztrátě matice.

    Normy

    • DIN 935
    • DIN 979 podobná ISO 7038
  • Šestihranné uzavřené matice se svěrnou částí

    Uzavřené matice obsahují vnitřní nylonový kroužek a jsou na jedné straně uzavřené a opatřené „kloboučkem“ nebo závitem ve slepém otvoru. Šroubový spoj je tak na obou stranách chráněn před nečistotami a vodou. Zajišťují tím čistý a estetický vzhled i bezpečný šroubový spoj.

    Normy

    • DIN 986
  • Samojistné matice ZAHN

    Pojistného účinku je dosaženo pomocí pojistných zubů, které při utažení svou plnou hloubkou pronikají do styčného materiálu. Materiál matice musí být tvrdší než spojovaný materiál. Při vyšroubování zuby poškrábou styčnou plochu spojovaného materiálu. Tento abrazivní účinek poškozuje povrch; tyto matice by se proto měly používat pouze po pečlivé úvaze, zejména u lakovaných povrchů. Chcete-li zabránit poškození povrchu, doporučujeme použít samojistné matice RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 196