eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Matice bez pojistné funkce

DIN díly a normované díly

Matice bez pojistné funkce

Univerzální použití: Naše matice představují to pravé řešení pro širokou škálu aplikací.

Matice bez pojistné funkce – DIN 934.

Matice – protikus šroubu ve šroubovém spoji

Spoje tvořené šroubem a maticí jsou rozebíratelným typem spoje. V závislosti na přístupnosti nebo technice montáže může být matice při šroubování jištěna nebo utahována pomocí nástroje. Spoj lze uvolnit otáčením v opačném směru.

Postup a princip

Přehled matic bez pojistné funkce

>Princip funkce

Vnitřní závit matice vytváří po utažení spoj s tvarovým a silovým stykem.

Materiál

Dodáváme matice z různých materiálů. Kromě oceli mnoha různých pevností – mezi nimiž jsou nerez ocel A2 a A4 – také z plastu a mosazi.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Galvanické zinkování
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy matic bez pojistné funkce

  • Válcové prodlužovací matice

    Díky dlouhému pouzdru lze válcové prodlužovací matice použít ke spojení různých dílů, jako jsou závitové tyče.

    Normy

    • B 50400
  • Kruhové matice se zářezy na obvodě

    Kruhové matice se zářezy na obvodě se používají k axiálnímu sešroubování spojů hřídel-náboj. Na hřídel se šroubují speciálním nástrojem (hákový klíč, zvaný také C-klíč), kterým se zafixuje poloha náboje. Ztrátě způsobené uvolněním kruhových matic se zářezy na obvodě lze zabránit například použitím pojistných podložek.

    Normy

    • DIN 1804
  • Matice s trubkovým závitem

    Matice s trubkovým závitem jsou šestihranné matice, které jsou zkosené pouze na jedné straně. Jejich název je odvozen od toho, že se často šroubují na závity kovových trubek. Vzhledem k jejich nízké celkové výšce lze předpokládat sníženou zatížitelnost. Matice s trubkovým závitem se proto obvykle používají u šroubových spojů, které nejsou silně předepjaté.

    Normy

    • DIN 431
  • Matice s přírubou

    Matice s přírubou jsou symbiózou matice a podložky. Zvětšený vnější průměr snižuje plošný přítlak a může také snížit počet dílů.

    Normy

    • B 53010
  • Šestihranné uzavřené matice

    Uzavřené matice mají uzavřený konec opatřený „kloboučkem“ nebo závitem ve slepém otvoru. Šroubový spoj je tak na obou stranách chráněn před nečistotami a vodou. Vedle estetických aspektů zabraňují uzavřené matice vyčnívání závitu s ostrými hranami, a přispívají tím k bezpečnosti práce.

    Normy

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Šestihranné prodlužovací matice

    Šestihranné prodlužovací matice jsou svou funkcí podobné jiným prodlužovacím maticím, protože mohou fungovat jako spojovací článek mezi dvěma svorníky. Jejich tvar také umožňuje vyšroubování samotné matice, takže je lze používat i pro pevné spoje.

    Normy

    • B 6334
  • Šestihranné matice

    Šestihranné matice se šroubují na závit za účelem vytvoření šroubového spoje. Šestihran umožňuje montáž matice otevřeným klíčem i na těžko přístupných místech. Je možné je používat variabilně z obou stran. Díky svému praktickému tvaru a snadnému použití patří k nejoblíbenějším spojovacím prvkům.

    Normy

    • DIN 439 podobná ISO 4035
    • DIN 934 podobná ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 podobná DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 podobná EN 1661
  • Čtyřhranné matice

    Čtyřhranné matice plní stejnou funkci jako šestihranné matice; rozdíl je ale v místě silového kontaktu. Čtvercový tvar umožňuje jejich zašroubování rukou nebo použití jako vkládací matice, protože jejich geometrii lze do dílů začlenit mnohem snadněji.

    Normy

    • DIN 557
    • DIN 562

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o naše matice? Další informace si stáhněte zde.