eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

DIN díly a normované díly

Jiné matice

Poskytujeme správné řešení pro každou aplikaci: naše matice umožňují univerzální řešení pro širokou škálu aplikací

Křídlaté matice – DIN 315

K dispozici jsou různé koncepce pohonu a funkční mechanismy

Kromě různých koncepcí utažení, např. pomocí křídlových nebo rýhovaných hlav, existují také různé mechanismy pohonu, jako je tomu u nacvakávacích matic. Specifická konstrukce matice produkuje spolehlivé šroubové spoje, které splňují vaše individuální požadavky.

Postup a princip

Přehled jiných matic

Materiál

Výrobky nabízíme v provedení z různých druhů oceli, včetně nerez oceli.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Nabízíme tyto standardní povrchy/povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (Povrch)
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy matic

  • Narážecí matice

     

    Narážecí matice se používají především v dřevěných konstrukcích. Matice se narazí do připraveného otvoru a hroty na spodní straně dosedu se zaklíní do materiálu. Rychle tak lze do materiálu vložit kovový závit. Hlavní výhodou narážecích matic je možnost bez omezení používat spoj opakovaně. Tento výrobek je vhodný například pro dřevěný nábytek, který musí umožňovat opakovaný postup montáže a demontáže. Plochý dosed navíc umožňuje téměř rovné uložení do dřeva; nevzniká žádný nebo jen minimální výstupek.

    Normy

     

    • B 65080
  • Křídlaté matice

    Křídlaté matice se utahují a povolují ručně pomocí geometrických útvarů (křídel).
    Hlava křídla však může být různá; rozlišujeme americký hranatý tvar a německý oblý tvar. Tyto matice se používají hlavně u spojů, kde stačí použít minimální sílu, nebo u aplikací, které vyžadují časté utahování či povolování spojů.

    Normy

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Rýhované matice

    Rýhované matice mají na vnější straně matice rýhovaný povrch. Toto rýhování má stejnou funkci jako křídla u křídlaté matice, tj. umožňuje ruční utahování a povolování. Možnosti jejich použití jsou tak rozmanité, jak si jen lze představit. Rýhované matice nabízejí vhodné řešení pro mnoho průmyslových aplikací. Jsou obzvláště účinné při uplatňování svěrných funkcí nebo tam, kde je nutné pravidelné jemné seřizování.

    Normy

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Závěsné matice s okem

    Závěsné matice s okem umožňují zvedání, přenášení nebo zajištění břemen. Závěsné matice s okem se šroubují na šroub, který je namontován na zvedaném břemeni. Na oko matice pak lze připevnit hák, pomocí kterého se břemeno zvedne. Závěsné šrouby s okem jsou specifikovány v normě DIN 582; musí být kované, aby snesly vysoké zatížení. Tyto položky jsou rovněž specifikovány ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES a jsou považovány za bezpečnostní součásti. Proto je třeba důsledně dodržovat specifikace a návod k použití.

    Normy

     

    • DIN 582
  • Kruhové matice se zářezy

    Kruhové matice se zářezy mají na horní straně charakteristický zářez pro montáž nebo demontáž. Zářez na horní straně je navržen tak, aby se zabránilo neoprávněnému vyšroubování matice – k demontáži je zapotřebí speciální šroubovák na kruhové matice se zářezy podle normy DIN 31156. Příčný zářez lze použít k umístění pomocné závlačky nebo olověného těsnění podél zářezu, aby se posílila jisticí funkce.

    Normy

     

    • DIN 546
  • Matice pro napínače

    Matice pro napínače se používají v napínačích, které slouží k napnutí háků nebo kusů drátu se závitem pro stabilizaci konstrukce. Háky nebo oka jsou připevněny na obou stranách matice a napínají se jejím utažením. Jelikož háky a oka mají vždy jeden pravý a jeden levý závit, je tato vlastnost přenesena i na matici napínače.

    Normy

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479