eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Další spojovací prvky

DIN díly a normované díly

Další spojovací prvky

Náš sortiment zahrnuje širokou škálu spojovacích prvků – to správné řešení pro každou aplikaci.

Stavěcí kroužky (DIN 705)

Univerzální spoje

Řešení pro každou aplikaci

Jednoduché šroubové spoje často nestačí k zajištění dostatečně bezpečného spoje nebo nejsou vhodné pro konkrétní aplikace. Abychom vyhověli vašim specifickým potřebám, zahrnuje náš sortiment širokou škálu dalších prvků, jako jsou závitové tyče, maznice, pojistky na hřídel, těsná pera a matice pro napínače.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy spojovacích prvků

  • Závitové tyče a navařovací konce

    Umožňují zalití do betonu, aby k nim bylo možné později připevnit díly, nebo je lze použít jako spojovací prvek mezi dvěma materiály. Šroubují se skrz prvky, které je třeba upevnit nebo spojit, a zajišťují se maticí.
    Klíčovou vlastností navařovacích konců je to, že jsou vhodné pro svařování. Nosnost navařovacích konců je částečně dána jejich vlastní pevností, ale hlavně konstrukcí přivařovaného dílu.

    Normy

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Maznice

    Maznice nebo kuželové maznice se používají k mazání ložisek. K dílu se připojují pomocí svého vnějšího závitu.
    Tlak z mazací pistole, která může být tvarově přizpůsobena maznici, tlačí kuličkové ložisko proti přídržné pružině. Tím je umožněn průchod maziva. Po odpojení tlaku se kuličkové ložisko vrátí do původní polohy – chrání maznici před znečištěním a funguje jako zpětný ventil, který zabraňuje úniku maziva.

    Normy

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Stavěcí kroužky

    Stavěcí kroužek je ocelový kroužek, který je připevněn k hřídeli pomocí závitového čepu. Například podpírá hřídel proti jiným částem stroje nebo drží jiné části v určité poloze na hřídeli.

    Normy

    • DIN 705
  • Nýty se zápustnou a půlkulatou hlavou

    Do spojovaného materiálu se vyvrtá nebo vyrazí otvor a nýt se jím protáhne. Konec nýtu se poté deformuje, aby se zabránilo jeho vypadnutí z montážního otvoru. Při vytváření tohoto spoje není třeba používat závit. Spoj zpravidla není možné rozpojit, aniž by došlo ke zničení nýtu. Nýty se zápustnou a půlkulatou hlavou se liší tvarem hlavy. Nýty se zápustnou hlavou tvoří se spojovaným materiálem rovnou plochu, zatímco nýty s půlkulatou hlavou vytvářejí estetický spoj.

    Normy

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Matice pro napínače

    Matice pro napínače se používají k propojení dvou různých dílů. Matice pro napínače mají na obou koncích prvky, jako jsou oka, háky nebo navařovací konce, které lze použít k propojení příslušných dílů. Na jednom konci mají levý závit a na druhém pravý. Otáčením matice pro napínače vzniká ve výsledném spoji tahové napětí.

    Normy

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Hadicové spony

    Hadicové spony spojují konce hadic buď navzájem, nebo s pevnou přípojkou. Šroub působí na sponu tahem. Tato konstrukce umožňuje také opakované uvolnění a zavření spony.
    Vnitřní povrch pásky je žebrovaný. Žebrování je zaoblené, aby chránilo hadici a oblast kolem ní.

    Normy

    • B 3017
  • Pružné závlačky

    Pružné závlačky – známé také jako pružinové konektory – se používají k zajištění dílů ve správné poloze. Pružné závlačky se zatlačí přes díl, dokud se pružina nevysune. To znamená, že je lze uvolnit a opakovaně používat.

    Normy

    • DIN 11024
  • Kolíky, závlačky a rýhované kolíky

    Kolíky a drážkované kolíky se používají ke spojení dílů, zatímco závlačky spoje jistí. Kolíky, jako jsou kuželové kolíky nebo válcové kolíky, se vkládají do předvrtaného otvoru v montážním materiálu. Drážkované kolíky nepotřebují upínací otvor a do materiálu se vpravují pomocí kladiva. Závlačky se vedou skrz vyvrtaný otvor a poté se ohýbají, aby se upevnily na správném místě.

    Normy

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Pojistky na hřídel a těsná pera

    K jejich upevnění je třeba do upevňovaných součástí vytvořit drážky. Těsná pera se používají k přenosu točivého momentu mezi hřídelem a jinou součástí ve spojení hřídel-náboj. Těsné pero se vloží do předem vyfrézované drážky v hřídeli a vytvoří tvarový styk s nábojem na druhé straně (s vhodnou drážkou). Ten pak přenáší točivý moment z hnací součásti na poháněnou součást. Těsná pera se používají především ve strojírenství.

    Normy

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Těsnicí kroužky

    Těsnicí kroužky umožňují utěsnit ploché těsnicí plochy proti přetlaku. Mezi typické oblasti použití, kde se tyto prvky vyskytují, patří technologie v automobilovém průmyslu a strojírenství.

    Normy

    • DIN 7603

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o spojovací prvky? Další informace si stáhněte zde.