eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Strojírenské a tvářené díly z kovu

FORMTEC

Prostřednictvím řady výrobků FORMTEC nabízíme technické díly tvářené za studena, které vyrábíme podle vašich požadavků.

Výběr dílů a konstrukčních skupin tvářených za studena na míru zákazníkovi

Přesné tváření za studena

Vše, co se vymyká standardu

Budeme vás doprovázet od poradenství a vývoje až po výrobu. Mnohem více než standard. Nabízíme nejlepší řešení pro vaše specifické požadavky. Naše rozsáhlé odborné znalosti o výrobě dílů tvářených za studena jsou založeny na dlouholetých zkušenostech se spojovací a montážní technikou.

Plusové body

Výhody výrobků FORMTEC

  • Poradenství pro zákazníky

    Rozsáhlé know-how. Naši zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti s projektováním technických výrobků a realizují řešení přizpůsobená vašim požadavkům.

  • Prototypy a předsérie

    Zaměřeno na dokonalost. Prototypy a předsérie nám dají větší jistotu ohledně tvaru a funkce finálního provedení vašeho dílu.

  • Vývoj konceptů

    Individuální řešení. Díky našemu softwaru pro projektování a simulaci umíme navrhnout ve velmi krátké době koncept přizpůsobený vašim potřebám.

Postup a princip

Tváření za studena na zakázku

Významným charakteristickým znakem výrobků FORMTEC je náš individuální přístup. Kompletní proces poradenství, vývoje a výroby je zaměřen na splnění vašich požadavků. V našich moderních, dobře vybavených technických zařízeních jsme schopni provádět jakýkoli druh simulace nebo mechanické zkoušky.

FORMTEC pro upevnění větracího systému
FORMTEC pro upevnění větracího systému

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Příklady výrobků FORMTEC

  • Upevnění tepelného štítu

    Tepelný štít v automobilu je vystaven velmi vysokým teplotám a značnému kolísání teplot (–40 °C až +300 °C). Naše spojovací prvky FORMTEC tyto požadavky bez problémů splňují.

    Spojovací prvek je zatížitelný a neulomí se ani při odpovídající tepelné dilataci.

    Výhody pro zákazníka

    • Vysoká zatížitelnost
    • Rychlá montáž (montážní proces vtlačením)
    • Izolace tepla a vibrací
    • Nižší počet dílů
    • Cenově výhodné řešení
  • Odvod vody z panoramatické skleněné střechy

    Voda neodtékající z panoramatické skleněné střechy automobilu může mít za následek korozi a vniknutí vody. To je o důvod více pro použití našeho odvodu vody ze skleněné střechy FORMTEC.

    Díky našemu hybridnímu řešení je vždy zajištěno odtékání vody.

    Výhody pro zákazníka

    • Snadná montáž (ruční montáž)
    • Robustní, vodotěsné řešení
    • Cenově výhodné řešení
    • Nemá vliv na design vozidla
  • Upevnění větracího systému

    Za účelem bezpečného upevnění větracího systému na bloku motoru jsme vyvinuli vysoce odolnou speciální vložku FORMTEC.

    Spojovací prvek vyrobený tvářením za studena je odolný a umožňuje nejen bezpečnou, ale také rychlou montáž (zalisování).

    Výhody pro zákazníka

    • Odolnost
    • Rychlá montáž (zalisováním)
    • Vysoká odolnost vůči krouticímu momentu
    • Snížení nákladů
  • Upevnění tažného oka

    Tažné oko automobilu může být vystaveno vysokým zatížením. Speciální matice FORMTEC umožňuje jeho bezpečné upevnění.

    Nově vyvinutý systém umožňuje montáž tažného oka přímo do plastového rámu.

    Výhody pro zákazníka

    • Vysoká mechanická odolnost
    • Nízké náklady
    • Rychlá montáž (zalisováním)
  • Upevňovací systém pro autobaterie

    Tento šroub s plastovým krytem byl navržen a vyvinut s cílem snížit náklady ve srovnání s náklady na předchozí soustružený díl.

    Výhody pro zákazníka

    • Lepší viditelnost v motoru díky přidání modré barvy
    • Zvýšená hmotnost
    • Zkrácení doby šroubování na polovinu
  • Upevnění rezervního kola

    Díky existenci vnitřního a vnějšího závitu lze tento spojovací prvek připevnit na karoserii vozu a zároveň jej použít k upevnění kola.

    Výhody pro zákazníka

    • Vnitřní a vnější závit
    • Bezpečnost a spolehlivost
  • Skříňová západka

    Tato speciální západka byla vyvinuta pro rychlou montáž a demontáž zadních lišt rozváděčových skříní.

    Výhody pro zákazníka

    • Úspora času při procesu
    • Funkce uzemnění

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Ke stažení

Máte zájem o výrobky FORMTEC? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi