eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Díly tvářené z plastu vyráběné na zakázku

TEPRO®

Technické plastové výrobky a konstrukční skupiny – zakázkové, přesné a funkční.

Strojírenské díly na zakázku TEPRO® z plastu nebo jako hybridní řešení plast/kov

Řešení pro téměř jakoukoli aplikaci

Pro větší flexibilitu konstrukce

Ať už se jedná o tvar, barvu, nebo funkci – při vývoji technických dílů se zohledňují vaše individuální požadavky. Jsme tím správným partnerem pro individuálně přizpůsobená řešení, která splňují vysoce specializované požadavky.

Plusové body

Výhody výrobků TEPRO®

  • Vlastní vývoj, konstrukce a výroba prototypů

    Vaše počáteční úvahy jsou výchozím bodem pro vývoj individuálně přizpůsobených řešení. Abychom tyto úvahy proměnili v realitu, pracujeme s moderními CAD systémy a dokážeme tak rychle předložit koncepty.

  • Moderní výroba nástrojů

    Ať už se jedná o frézování, erodování, broušení, nebo soustružení  – spoléháme se na vysoce automatizovanou výrobu vstřikovacích strojů. Při montáži jednotlivých dílů do finálního výrobku umožňujeme komplexní montážní postupy. Se 100% kontrolou.

  • Odborné znalosti v oblasti plastů

    Vstřikování v nejlepší formě. Pracujeme s nejmodernějšími vstřikovacími stroji a úzce spolupracujeme s předními producenty surovin.

Postup a princip

Od počátečního konceptu až po realizaci

Poskytujeme podporu pro vaše projekty – od počátečního nápadu až po realizaci. Během celého pracovního procesu s vámi vedeme dialog. Chytré řízení inovací a intenzivní orientace na vaše přání vedou k tomu správnému řešení spojovacích prvků přímo pro vás.

TEPRO® – designové díly a konstrukční skupiny
TEPRO® designové díly a konstrukční skupiny

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Vývoj podle požadavků zákazníka

Příklady výrobků TEPRO®

Nechte se inspirovat našimi příklady. Rádi pro vás vyvineme řešení přesně podle vašich požadavků.

  • Zástrčkové uzávěry

    Systém otočného zástrčkového uzávěru TEPRO® se používá v zavazadlovém prostoru na klapce boční úložné přihrádky. Skládá se z otočného knoflíku, zástrčky, západkové podložky a krytu a je kompletně vyrobený z plastu.

  • Úchyt v zavazadlovém prostoru

    Zapuštěný úchyt lze lehkým tlakem vyklopit, aby bylo možné rukou sáhnout pod úchyt. Vyklopením se uvolní aretace, takže lze kryt ložné plochy nadzvednout. Po stlačení se úchyt automaticky vrátí do své zapuštěné polohy a aretuje kryt ložné plochy proti nežádoucímu otevření.

  • Aretace

    Montuje se pomocí lisovaného spoje v krytu z hliníkového tlakového odlitku a je zde pevně uložena bez další fixace.

    Díky geometrii dílů a použití těsnicího O-kroužku je zajištěna těsnost vůči oleji. U celé konstrukční skupiny se při automatické montáži sedmi jednotlivých dílů kontroluje použitelnost pomocí monitorování kamerou.

  • Kompozitní podložka rozběhu

    Tato podložka se montuje jako spojovací prvek mezi stěnu, diferenciál a kuželová kola, aby se zajistilo vhodné kluzné tření v diferenciálu. Výrobek musí mít vysokou reprodukovatelnost, podmíněnou odpichy čtyř otvorů ve vztahu k natažené délce dílu.

  • Okenní doraz

    Okenní doraz se upevňuje pomocí samořezného šroubu TEPRO® K' in K' na skleněné desky bočních dveří. Hrubé tolerance otvorů ve skle lze vyrovnat pomocí obvodových žeber na okenním dorazu. Kuželové odsazení na šroubu K' in K' vytváří usazení bez vůle. To umožňuje lisovaný spoj v kuželu dorazu okenní tabule. Šroub K' in K' má navíc zajištění proti otáčení zpět.

    Detail šroubu TEPRO® K' in K'
  • Upevňovací knoflík

    Spodní díl, který se upevní zaklapnutím na horní díl, se skládá ze dvou materiálů: tvrdého materiálu pro montáž zaklapnutím na horní díl a měkkého materiálu pro funkci SNAPLOC®. Oba tyto materiály procházejí procesem dvousložkového vstřikování.

    Základní princip výrobků SNAPLOC® se opírá o dvoudílný systém složený ze spojky a kulového čepu. Ve spojce je kulové pouzdro, do kterého kulový čep zapadne.

    Detail výrobku SNAPLOC®

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky TEPRO®? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi