eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Technické informace

Montážní nástroje RIVKLE®

Poskytneme vám všechny relevantní informace a pomůžeme vám s našimi montážními nástroji pro nýtovací matice a šrouby RIVKLE®.

RIVKLE® B2007 – akumulátorový montážní nástroj pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M3 až M10)

Videa o údržbě

Nejste si jisti, jak provádět údržbu montážního nástroje? Rychle a jednoduše – rádi vám poskytneme krátký video návod.

Nejčastější dotazy (FAQ)

Potřebujete další pomoc?

Vítejte v naší sekci nejčastějších dotazů. Najdete zde odpovědi na nejčastější situace, se kterými se můžete v praxi setkat.

Nejčastějších dotazy – montážní metody

  • Nástroj nerozebírejte; obraťte se na náš servis. 

    Telefon: +49 800 1146580

  • Nýtovací matice RIVKLE® jsou konstruovány tak, aby splňovaly mechanické požadavky třídy pevnosti 8.8.

  • Zařízení pro měření síly FC340 pro montážní nástroje RIVKLE®
  • RIVKLE® P2005 Nastavení zdvihu
  • Doporučený tlak je 5 až 7 bar.

  • Nástroj B2007 by měl být nastaven do režimu „load measurement“ (měření zatížení).

  • Nástroj P2005 je zařízení pro nastavení montážního zdvihu. Měření zatížení u něj není relevantní.

  • Důrazně to nedoporučujeme. Mohlo by dojít ke zkroucení dílu a změně jeho mechanických vlastností. Některé montážní nástroje přejdou do výchozího nastavení, protože je dosaženo meze zdvihu ještě před zatížením (B2007).

  • Důrazně to nedoporučujeme.</>

Nejčastějších dotazy – montážní trny a opěrné matice

Nejčastějších dotazy – životnost montážních trnů

Nejčastějších dotazy – systém stlačeného vzduchu

Nejčastějších dotazy – životnost oleje

Nejčastějších dotazy – záruka

Osobní podpora

Nenašli jste vhodnou odpověď?

Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi