Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Řešení pro příslušné odvětví

Zdravotnická technika se setkává s 360° spojovací technikou

Prázdný operační sál, detaily přístrojů na podporu života, operační stůl, světla a lékařské vybavení.

Přesnost. Inovace. Citlivost.

Zdravotnická technika je ve vyspělém světě jedním ze sektorů, které se nejvíce zaměřují na budoucnost. Toto odvětví dodává inovativní technologie do zdravotnického sektoru po celém světě. Tyto technologie jsou často velice citlivé, s čímž se pojí vysoké požadavky na výrobu. Podpoříme vás prostřednictvím našich řešení vytváření spojů na zakázku.

Böllhoff – specialisté na zdravotnickou techniku

Výroba zdravotnických přístrojů je důležitým aspektem odvětví zdravotnické techniky. Přístroje jsou často velmi složité a vyžadují vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti, což může vést k vyšším nákladům a delší době vývoje. Jako výrobce musíte rovněž zajistit, aby přístroje splňovaly přísné požadavky zákonných předpisů a aby byly bezpečné pro lidské použití.

Poskytneme vám podporu prostřednictvím našich optimalizovaných spojovacích a montážních řešení, které vám umožní vyrábět složité a přesné konstrukční návrhy.

Pacient a chirurg na operačním sále během oční operace.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Veletrhy a odborné semináře

Využijte našich odborných znalostí

Využívejte našich dlouholetých zkušeností a odborných znalostí. Na našich seminářích a školeních předáváme fundované znalosti ve všech aspektech spojovací techniky – vždy se zaměřením na reálné použití v praxi. Seznamte se s rozmanitým programem skupiny Böllhoff v podobě online seminářů, odborných seminářů a školení v Bielefeldu nebo akcí přizpůsobených vašim potřebám přímo u vás.

Přejít na akce