eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

KSB

Závitové vložky HELICOIL® zjednodušují údržbu čerpadel KSB v elektrárnách a snižují riziko výpadků.

Pylon ve slunečním světle

Pro vyšší spolehlivost plánování

Malý detail s velkým účinkem. Vysoce pevné tepelně odolné závitové vložky HELICOIL® zajišťují, aby se čerpadla KSB dala jednoduše demontovat i za extrémních podmínek, a usnadňují tak inspekci v oblastech elektráren citlivých z hlediska bezpečnosti.

Výchozí situace

Obtíže při inspekci

Čerpadla od společnosti KSB se používají v mnoha odvětvích pro bezpečnou přepravu a izolaci kapalin (včetně agresivních, výbušných nebo toxických). Zejména provozovatelé elektráren spoléhají na technicky výkonné a rozsáhlé portfolio čerpadel od společnosti KSB. Tato čerpadla slouží k oběhu kotle nebo k přepravě napájecí vody pro kotle, kondenzátu, chladicí vody nebo chladicího média.

Požadavky na čerpadla v elektrárně jsou vysoké: požadována je především absolutní spolehlivost. Po celou dobu provozu musí umožňovat snadnou inspekci. Kdykoli musí být možná také bezproblémová demontáž velkých hlavních uzavíracích šroubů.

Naším úkolem bylo minimalizovat riziko obtížné demontáže šroubového spoje kvůli provozním vlivům. Neplánovaně dlouhá doba strávená při inspekci –­ v nejhorším případě dokonce posunutí termínu opětovného uvedení elektrárny do provozu – je už minulostí.

Hlavní čerpadla na chladicí média od společnosti KSB
Hlavní čerpadlo na chladicí média od společnosti KSB

Řešení

Závitové vložky HELICOIL®

Hlavně neztrácet čas. Aby byla v budoucnosti možná nerušená demontáž čerpadel pro účely údržby, doporučili jsme společnosti KSB spolehlivou závitovou technologii HELICOIL®. Při použití tohoto řešení se pomocí speciálně konstruovaného montážního nástroje zašroubuje do tělesa čerpadla závitová vložka HELICOIL® o rozměrech M125 × 4 × 166, která posílí závit. Tím lze zabránit zadření závitu. Čerpadlo lze nyní jednoduše demontovat a znovu namontovat. V těžkých tělesech čerpadel s hmotností cca 30 t se nachází 16 závitů se závitovými vložkami HELICOIL®.

Bezčípková konstrukce závitové vložky HELICOIL® Plus
Závitová vložka HELICOIL® Plus Free Running
HELICOIL® Plus Free Running Závitové vložky pro kovy

Výsledek

Efektivnější údržba

Použití závitové technologie HELICOIL® zajišťuje rovnoměrnější distribuci zatížení v závitu a usnadňuje údržbu čerpadel. Náklady, které vzniknou zpožděním při údržbě, tak lze efektivně eliminovat, a proto se jedná o technickou inovaci, která se vyplatí.

Společné úsilí: Zaměstnanci společností KSB a Böllhoff provádějí test šroubu
Společné úsilí: Zaměstnanci společností KSB a Böllhoff provádějí test šroubu

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi