eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Europipe

Naše největší závitové vložky HELICOIL® přesvědčily společnost Europipe z technického i ekonomického hlediska

Potrubí při západu slunce

Delší životnost

Nákladový faktor, kterému lze zabránit: rychlé opotřebení závitů. Prostřednictvím našich dosud největších závitových vložek HELICOIL® jsme výrazně prodloužili dobu životnosti nástrojů.

Výchozí situace

Vysoké opotřebení

Při výrobě velkých trubek se v posledním tvářecím kroku používá takzvaný dvouhlavý expandér.
Svařené trubky se pomocí expandéru postupně za studena rozšíří, aby se dosáhlo rozměrové přesnosti a požadovaných geometrických dat. V závislosti na průměru, tloušťce stěny a materiálu trubky je stupeň expanze různě vysoký. Pohybuje se v rozmezí 0,8 % až 1,5 %. Permanentní namáhání zatížením v tahu až 1 500 tun vedlo k opotřebování závitů na tažných tyčích expandéru. Z toho vyplývající náklady vyžadovaly trvalé řešení.

EUROPIPE – tažné tyče expandéru
Tažné tyče expandéru

Řešení

Závitová vložka HELICOIL®

Velká zatížení vyžadují adekvátní řešení. Se společností EUROPIPE jsme vypracovali řešení na míru. Závitová vložka HELICOIL® se zašroubuje do vnitřního závitu tažné tyče a zajišťuje tak lepší distribuci předpínací síly během procesu mechanické expanze. Zvýšená trvalá pevnost závitu zaručuje výrazně delší životnost mechanického expandéru.

  • Trvalá pevnost bez vložek HELICOIL® 600 až 950 t
  • Trvalá pevnost s vložkami HELICOIL® 750 až 1200 t

Pro společnost EUROPIPE jsme vyrobili dosud největší závitové vložky HELICOIL® o rozměrech:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm a 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free Running Závitové vložky pro kovy

Výsledek

Delší životnost nástrojů

V úzké spolupráci s našimi zákazníky vytváříme řešení na míru. Jde jen o jeden z příkladů takové úzké spolupráce.
S vložkami HELICOIL® jsme vytvořili vysoce přesné závity odolné proti opotřebení. Zvýšení pevnosti závitů umožnilo prodloužit životnost tažných tyčích expandéru.

Výhody pro zákazníka

  • Rovnoměrná distribuce zatížení a pnutí
  • Posílení závitu
  • Zlepšení kvality
Závitové vložky HELICOIL® před montáží – EUROPIPE
HELICOIL® před montáží

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi