eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

WE-EF

Společnost WE-EF se rozhodla používat naše závitové vložky HELICOIL® Screwlock díky jejich bezpečnému upevnění a vysoké odolnosti vůči korozi.

Pouliční světlo od firmy WE-EF

Osvětlený Bielefeld

Odolnost vůči korozi a vysoká pevnost. Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock přispívají k ochraně životního prostředí a úspoře financí měst. Když byla společnost WE‑EF pověřena plošnou přestavbou venkovního osvětlení na LED svítidla, vrhal na projekt stín pouze problém se šroubovým spojem.

Výchozí situace

Extrémní požadavky na materiál

Společnost WE-EF je odborníkem na venkovní osvětlení

Její LED svítidla jsou vystavena různým klimatickým podmínkám, vysoké intenzitě provozu a v některých případech i extrémnímu počasí. Ve výsledku jsou proto základním předpokladem pro dlouhodobý úspěch na trhu ochrana vůči korozi a odolnost vůči otřesům. Tyto vysoké požadavky splňuje společnost WE‑EF použitím technologie 5CE: homogenní recyklované hliníkové slitiny s nízkým obsahem mědi.

Přetrvávající slabinou zůstávaly jen běžné šroubové spoje, které při zkouškách nevydržely vysoké otřesy.

Řešení

Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock

Společnost WE‑EF používá naše závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock. Tato vložka se svěrným účinkem na šroub účinně zamezí uvolnění šroubu v důsledku otřesů. Jeden nebo více závitů ve tvaru polygonu má přitom svěrný účinek na boky zašroubovaného šroubu. Elasticky odolné upevnění třecí silou vede ke svěrným/krouticím momentům, které jsou srovnatelné s požadavky normy DIN EN ISO 2320. Tato vlastnost a vysoká odolnost vůči korozi zajišťují, aby se závitové vložky HELICOIL® nemohly uvolnit. Přispívají tak svým dílem k dlouhé životnosti pouličního osvětlení od společnosti WE-EF. To je jedna z mnoha výhod, které si nyní může město Bielefeld užívat.

HELICOIL® Plus Screwlock – závitová vložka pro kovy
HELICOIL® Plus Screwlock závitová vložka pro kovy
HELICOIL® Plus Screwlock Závitové vložky pro kovy s účinkem jištění šroubového spoje

Výsledek

Nižší spotřeba energie

14 800 vyměněných svítidel, o 42 % nižší emise CO2 a snížení spotřeby elektřiny přibližně 5 milionů kWh za rok – s takovými výsledky jsou všichni spokojení. Z nižšího rozptylu světla nových LED svítidel profitují ve svém každodenním životě také občané Bielefeldu. Díky technice čoček OLC® (One LED Concept) vyvinuté společností WE‑EF je světlo cíleně směřováno na osvětlovanou plochu. Těší nás, že prostřednictvím našich závitových vložek HELICOIL® Plus Screwlock můžeme dlouhodobě přispívat k ochraně životního prostředí, úspoře financí města a samozřejmě ke spokojenosti našeho zákazníka – společnosti WE‑EF.

Výhody pro zákazníka

  • Zajištění proti ztrátě
  • Zvýšení hodnoty
  • Zvýšení kvality
Bielefeld, Rabenecksheide: světelné podmínky před modernizací a po modernizaci na pouliční LED světla WE-EF VFL540
Světelné podmínky před modernizací (malý obrázek vlevo nahoře) a po modernizaci na pouliční LED světla WE-EF VFL540

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi