eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Jungheinrich

Zjednodušená montáž zadních poklopů u manipulační techniky pomocí spojovacích prvků DST.

Zařízení pro manipulaci s materiálem od společnosti Jungheinrich

Zaklapávání namísto šroubování

Společnost Jungheinrich, specialista na logistické systémy, používá technologii DST pro rychlejší a snadnější montáž. Společnost nabízí zákazníkům řešení šitá na míru výzvám Průmyslu 4.0 v rozsáhlém portfoliu manipulační techniky, logistických systémů a služeb.

Výchozí situace

Jištění náročné na čas

Stejně jako každý dopravní prostředek vyžaduje i manipulační technika pravidelnou údržbu. Pojistky a baterie jsou dvě důležité položky při údržbě vysokozdvižných vozíků Jungheinrich. Zadní poklop chrání tyto komponenty před vlivy okolního prostředí. Aby se mechanik k těmto komponentům při údržbě dostal, musí nejprve demontovat zadní poklop. Dříve se poklop montoval pomocí dvou zatlačovacích západek. Každá z nich byla upevněna pomocí dalších spojovacích prvků – vějířové podložky a ploché matice. Všechny jednotlivé komponenty bylo nutné k sobě přiložit a upevnit. Zašroubovat tenkou matici a přitom pracovat s dlouhou dráhou šroubu, vyzkoušet utahovací moment, zopakovat postup pro druhou západku – prostě časově náročné řešení.

Řešení

Technologie DST pro rychlou a snadnou montáž

Technologie DST je založena na funkčním principu jištění přibouchnutím, které se běžně používá u domovních nebo pokojových dveří. Každý rychlouzávěr DST má na obou stranách zkosené upínací čelisti, za nimiž je uložena pružina. Pokud se spojovací prvek vsune do výřezu, jsou upínací čelisti nejprve zatlačeny dovnitř, čímž se pružiny napnou. Jakmile je spojovací prvek ve zcela zasunuté poloze, pružiny vytlačí upínací čelisti směrem ven – to se projeví charakteristickým zvukem „zaklapnutí“. Zatlačovací spojovací prvek je nyní zaklíněn v montážním otvoru a drží spojované díly pohromadě. Výsledkem je vysoce pevný spoj, který je odolný vůči otřesům a vibracím.

Montáž západky DST do vysokozdvižného vozíku Jungheinrich
Montáž západky DST do vysokozdvižného vozíku Jungheinrich Rychlejší a jednodušší řešení se systémem DST než předchozí časově náročné jištění

Výsledek

Snadnější a rychlejší montáž díky technologii DST

Společnost Jungheinrich se při hledání optimálního řešení spojů pro tuto aplikaci spolehla na odborné znalosti společnosti Böllhoff. Výsledkem technického aplikačního poradenství je, že společnost Jungheinrich dnes používá k upevnění zadního poklopu své manipulační techniky zatlačovací západky se zaklapávací technologií. Tyto západky jistí stejně spolehlivě jako běžné závitové technologie, lze je však namontovat pouhým zatlačením do výřezu – rychle, snadno a bez použití dalších nástrojů či nářadí.

Výhody pro zákazníka

  • Optimalizace procesu
    Montáž zadního poklopu se omezuje na jednoduché zatlačení západek systému DST.

  • Nedochází k chybám
    Menší riziko nesprávné montáže

  • Nižší náklady
    Kratší montážní proces a méně spojovacích prvků

Zjistěte více o tomto tématu