eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Renault

Jednodušší montážní procesy a vyšší produktivita

Fotografie vozu Renault Duster jedoucího po poli

Vysoce kvalitní spoje a optimalizované procesy

V roce 1898 byl založen světově známý francouzský výrobce automobilů, skupina Renault. Ve snaze zjednodušit montážní procesy a zvýšit produktivitu v rámci strategie neustálého zlepšování si společnosti Renault a Böllhoff vybraly nýt RIVQUICK® 7.5.

Výchozí situace

Neustálé zlepšování v řešení spojů

Při výrobě vozidla a montáži jeho různých dílů se u některých částí vozidla vyskytuje mnoho technických omezení, mezi něž v některých případech patří i montáž do slepých otvorů.

U některých specifických modelů, jako je Renault Mégane nebo Dacia Duster, může obsluha při montáži připevňovat mechanismus stěračů zadního okna nebo protihlukový materiál na kryt pod motorem pouze z jedné strany. Běžné upevňovací systémy navíc potřebují k zajištění správného a trvalého spojení otvory pro spojovací prvky s malými tolerancemi.

Tyto operace spojování se tradičně provádějí:

  • pomocí šroubových spojů s použitím šroubů a matic nebo svorek, tj. se dvěma komponenty,
  • s nutností přístupu z obou stran pro montáž šroubu a matice,
  • návrhem geometrického rozptylu montovaných dílů za účelem upřesnění rozměrových tolerancí otvorů pro spojovací prvky.

V rámci strategie neustálého zlepšování vzaly společnosti Renault a Böllhoff v úvahu kromě spojovací a montážní techniky také omezení výrobku/procesu spojená s připevňovanými materiály a zkoumaly nová technická řešení, aby splnily stále přísnější požadavky na kvalitu.

Řešení

Drážkované nýty RIVQUICK®

U několika modelů vozidel vyráběných skupinou Renault, ať už se jedná o montáž stěrače zadního okna nebo protihlukového materiálu krytu pod motorem, existuje stejný požadavek: připevnit silný plastový díl k tenké ocelové desce nebo tenké plastové stěně. A tato operace zahrnuje tři zásadní kritéria:

  • rychlá montáž s přístupem pouze z jedné strany, a bezpečná pro obsluhu,
  • robustní upevnění po celou dobu životnosti vozidla,
  • jednoduchá oprava a údržba smontovaných dílů.

Drážkované nýty RIVQUICK® jsou navrženy speciálně pro požadavky automobilového průmyslu. Právě tuto variantu zvolily společnosti Renault a Böllhoff. Verze s integrovaným plastovým kroužkem se dokonale hodí pro stěrače zadních oken.

Tato technologie má ve skutečnosti velké výhody:

  • Nýty umožňují přesazení a otvory pro spojovací prvky se značným geometrickým rozptylem
  • Nedochází k radiálnímu pnutí, díky čemuž jsou drážkované nýty kompatibilní s tenkými a křehkými materiály, jako jsou některé plasty
  • Připevnění je pro obsluhu rychlé a snadné a vyznačuje se vysokou odolností proti vibracím
RIVQUICK® Drážkovaný nýt pro automobilový průmysl

Výsledek

Vyšší produktivita a přínosy technického designu

Co se týče spojovacího procesu, byly šroubové spoje nahrazeny nýtovanými spoji. To nyní umožňuje používat pouze jeden typ spojovacího prvku. Kromě toho, že odpadá problém s přístupností obsluhy při montáži šroubů a matic, je nýtování také jednodušší, rychlejší a ekonomičtější.

Nýt RIVQUICK® umožňuje z hlediska konstrukce výrobku vytvářet otvory pro spojovací prvky se značným rozptylem, což usnadňuje návrhářské práce a přináší značné úspory při návrhu a výrobě montovaných dílů.

Výhody pro zákazníka

  • Vyšší produktivita
  • Přínosy v oblasti technického designu
  • Ekonomické přínosy
Motor stěrače zadních oken u vozu Renault Clio
Vůz Renault Clio Motor stěrače zadních oken
Kryt pod motorem u vozu Renault Duster – zdroj A2MAC1
Vůz Renault Duster Kryt pod motorem ©A2MAC1