eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

ŘEŠENÍ PRO PŘÍSLUŠNÉ ODVĚTVÍ

Výroba kolejových vozidel se setkává s 360° spojovací technikou

Vlak vjíždí na nádraží

Bezpečnost. Udržitelnost. Inovace.

Již déle než třicet let podporujeme různé přední společnosti z odvětví kolejových spojovacích prvků. V rámci naší 360° spojovací techniky vám dodáváme C-díly, normované díly, díly vyráběné na zakázku i řešení zásobování na principu kanban, jako je náš efektivní systém ECOSIT®.

Böllhoff – specialisté na výrobu kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel je trh s extrémně náročnými technickými požadavky založenými na nejpřísnějších bezpečnostních specifikacích a komplexních předpisech. Skupina Böllhoff se těmto náročným požadavkům postavila velmi brzy a byla jednou z prvních společností na světě, která získala certifikaci podle normy IRIS. Společnost Böllhoff se aktivně podílí na normách pro kolejová vozidla, jako je norma DIN 25201-4, která upravuje zajištění šroubových spojů vysoké pevnosti při výrobě kolejových vozidel.

Neustále sledujeme nejnovější trendy v oboru, ať už se jedná o železniční dopravu s nulovými emisemi využívající vodíkové nebo bateriové vlaky, ekologickou logistiku, lehké konstrukce a automatizaci. 

Fotografie futuristické podzemní dráhy

Vaše moduly – naše řešení pro vytváření spojů

Jako komplexní dodavatel a poskytovatel systémů máme výrobky a služby pro všechny oblasti dodavatelského řetězce pro kolejovou dopravu. Prostřednictvím naší správy C-dílů dodáváme spojovací prvky přímo do výroby. Používají se v různých oblastech výroby kolejových vozidel. Patří sem konstrukce a interiéry kolejových vozidel i jejich podvozky a karoserie.

Specialisté na výrobu kolejových vozidel – ve správných rukách společnosti Böllhoff

Využijte našich odborných znalostí

  • Vývoj

    Inovační síla pro spojovací techniku. Naši specialisté drží krok s dobou a neustále vyvíjejí nová řešení na základě aktuálních výzev, ať už společně s vámi, nebo samostatně. Jako váš zkušený partner pro vývoj vám můžete poskytnout své odborné znalosti při vývoji nových aplikací.

  • Validace

    Kdykoli budete potřebovat nezávislé zkoušky spojů a spojovacích prvků, můžete využít služeb naší laboratoře. Naše vlastní zkušební laboratoř splňuje nejvyšší standardy. Certifikovaná podle normy DIN EN ISO 17025 pro fyzikální a chemické zkoušky.

  • ​​​​​​​Kvalita

    Vyrábíme spojovací prvky a montážní systémy. Máme více než 14 moderních výrobních závodů, které efektivně vyrábějí vysoce kvalitní výrobky v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, Rakousku, USA, Brazílii, Indii a Číně.

  • Dodání

    Můžeme za vás převzít celý proces dodávky spojovacích prvků – od plánování až po montážní linku. Zaručujeme včasné dodání. Díky našim logistickým pobočkám po celém světě jsme všude tam, kde nás potřebujete.

Kreativní. Vizionářská. Úspěšná.

Exkluzivně pro vás: naše úspěšná aplikace

Podívejte se a nechte se inspirovat naší 360° spojovací technikou. Možná vytvoříme další úspěšnou aplikaci společně s vámi.

Služby

Partnerská spolupráce

Intenzita dopravy nebyla nikdy tak vysoká. Požadavky kladené na výrobce kolejových vozidel jsou stejně tak náročné. Stále kratší výrobní cykly, používání lehčích a ekologičtějších materiálů a globální konkurence vyžadují inovační sílu, efektivitu a vysokou míru flexibility.

Kolejová doprava je díky vysokým bezpečnostním požadavkům nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Máme certifikaci podle mezinárodní normy pro železniční průmysl IRIS (International Railway Industry Standard) a podporujeme naše zákazníky prostřednictvím rozsáhlých znalostí tohoto odvětví i komplexní spojovací techniky. Nekompromisní vysoké standardy kvality stanovené naší udržitelnou firemní kulturou tvoří základ pro partnerskou spolupráci.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi