eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Řešení pro příslušné odvětví
  3. The construction and agricultural machinery industry

Řešení pro příslušné odvětví

Stavební a zemědělské stroje se setkávají s 360° spojovací technikou

Řešení pro stavebnictví

Robustnost. Spolehlivost. Odolnost.

Proměnlivé povětrnostní podmínky, trvalé silové účinky způsobené vibracemi a nepravidelné využití kapacity mají významný vliv na jednotlivé konstrukční díly. Tyto extrémní vlivy představují při výrobě stavebních a zemědělských strojů řadu výzev a požadavků.

Böllhoff – specialisté na stavební a zemědělskou techniku

Stavební a zemědělské stroje představují jedny z nejúchvatnějších výtvorů naší doby. Čím jsou tyto stroje větší a výkonnější, tím větší vzbuzují obdiv lidí. Jsou vystavovány extrémním podmínkám. Proměnlivé povětrnostní podmínky, trvalé silové účinky, nepravidelné využití kapacity a údržba – to vše má významný dopad na jednotlivé konstrukční díly. Směrnice EU vyžadují mimo jiné snížení hluku a vibrací, kterým jsou vystaveni řidiči. Zákazníci zase očekávají stroje, které vydrží extrémně vysokou zátěž. Ke splnění všech požadavků je potřeba úspěšné použití moderních materiálů a kombinovaných konstrukčních koncepcí, pro které jsou často klíčové optimalizované spojovací a montážní procesy. V rámci tohoto procesu vám poskytneme podporu.

Řešení pro zemědělskou techniku

Vaše moduly – naše řešení pro vytváření spojů

Spolehlivé a robustní spoje jsou pro odvětví stavebních a zemědělských strojů zásadní, protože stroje jsou často vystavovány extrémním podmínkám a musí být schopné převážet těžké náklady a odolávat intenzivnímu namáhání. Spoje proto musí být mimořádně silné a stabilní, aby zajistily bezpečný a efektivní provoz stavebních a zemědělských strojů.

Řešení vytváření spojů pro velké trubky

Nýty RIVQUICK® pro snadnou montáž kabiny řidiče

S našimi trhacími nýty RIVQUICK® lze rychle a snadno spojit obtížně přístupné díly nebo takové díly, ke kterým je přístup možný pouze z jedné strany. Použití našich trhacích nýtů poskytuje bezpečné spoje a pomáhá zvýšit pevnost a stabilitu kabiny řidiče.

Chcete se dozvědět více o nýtech RIVQUICK®?

Více informací
RIVQUICK® – standardní trhací nýt

Řešení pro příslušné odvětví

Objevte další řešení specifická pro různá odvětví

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – nabízíme vám správné řešení spojů pro každé odvětví.

Zjistěte více informací