eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Řešení pro příslušné odvětví

Strojírenství se setkává s 360° spojovací technikou

Řešení pro strojírenský průmysl

Kvalita. Přesnost. Spolehlivost.

Strojírenství a strojírenská výroba představují klíčové odvětví, které podporuje mnoho dalších sektorů a oblastí ekonomiky. V mnoha zemích jde o důležitou hnací sílu inovací, pokroku a prosperity.

Böllhoff – specialisté na strojírenství a strojírenskou výrobu

Strojírenství je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví. Přesto, anebo možná právě proto, musí toto odvětví s ohledem na strukturální změny také více investovat do své budoucí konkurenceschopnosti. Podporujeme vás inovativními spojovacími a montážními řešeními. Ať už se jedná o vývoj a výrobu velkých provozů, obráběcích strojů nebo speciálních strojů.

Díky neustálému vývoji našich řešení vám můžeme poskytnout podporu i v případě složitých požadavků, jako jsou vysoké teploty, extrémní zatížení a náročné podmínky prostředí.

Koncepce robotu Průmysl 4.0. Inženýři používají tablet k údržbě stroje, obsluze automatizačních nástrojů, ovládání robotického ramena v továrně.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Vaše stroje – naše řešení pro vytváření spojů

Spojovací technika hraje ve strojírenství zásadní roli, protože spojuje komponenty stroje, a umožňuje tak jeho správný chod. V závislosti na požadavcích si můžete vybrat z široké škály řešení pro vytváření spojů. Výběr správného řešení závisí na faktorech, jako jsou odolnost, těsnost a životnost.

KREATIVNÍ. VIZIONÁŘSKÁ. ÚSPĚŠNÁ.

Exkluzivně pro vás: Naše úspěšné aplikace

Zde uvádíme příklady úspěšné spolupráce s našimi zákazníky. Je základem našeho společného úspěchu. Podívejte se a nechte se inspirovat naší 360° spojovací technikou. Možná vytvoříme další úspěšnou aplikaci společně s vámi.

Veletrhy a odborné semináře

Využijte našich odborných znalostí

Využijte rozsáhlých zkušeností našich specialistů. Na našich seminářích a školeních předáváme fundované znalosti ve všech aspektech spojovací techniky – vždy se zaměřením na reálné použití v praxi. Seznamte se s rozmanitým programem skupiny Böllhoff v podobě online seminářů, odborných seminářů a školení v Bielefeldu nebo akcí přizpůsobených vašim potřebám přímo u vás.

Přejít na akce