eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

kessler systems

Procesně spolehlivé lepení spojovacích prvků ONSERT® na dotykových displejích

Společnosti kessler systems a Böllhoff vytvářejí styčné body

Společnosti kessler systems a Böllhoff vytvářejí styčné body

Společnost kessler systems používá při výrobě dotykových displejů pro výdejní systémy nástrojů naše spojovací prvky ONSERT®. Společnost kessler systems se specializuje na desky plošných spojů, elektronické součástky, systémy a nástroje a od svého založení v roce 2010 vyrobila přes sedm milionů součástek a realizovala již více než 1 000 projektů po celém světě.

Výchozí situace

Upevnění displejů k výdejním systémům nástrojů

Jedním ze zákazníků společnosti kessler systems je společnost Gühring KG, jeden z předních světových výrobců přesných rotačních nástrojů pro řezání kovů. Do jejího portfolia patří také systémy správy nástrojů. Výdejní systémy nástrojů včetně systémů pro správu na bázi IT propojují výrobu s informačními technologiemi, čímž zvyšují efektivitu i flexibilitu. Integrovaný software pro správu nástrojů od společnosti Gühring se snadno používá prostřednictvím dotykového displeje připojeného k výdejnímu systému nástrojů.

Společnost kessler systems montuje tyto displeje jako součást vlastních výrobních procesů. K upevnění obou polovin displeje jsou zapotřebí spolehlivé spojovací prvky. Kvůli zachování designu dotykového displeje ale nesmějí být na povrchu skla patrné. Hotový displej musí jít rovněž snadno přišroubovat ke krytu systému pro výdej materiálu.
U větších skleněných ploch nebo dotykových obrazovek by měla být montáž použitých prvků flexibilní a efektivní.

Řešení

Technologie ONSERT® – lepení spojovacích prvků

Spojovací prvky ONSERT® Smart s průhledným plastovým pouzdrem jsou k dílu od zákazníka přilepeny pomocí lepidla vytvrzovaného světlem. Nejdůležitějšími aspekty jsou krátká doba taktu, proces šetrný k materiálům a flexibilita použitých spojovacích prvků.

Technologie ONSERT® umožňuje lepení různých spojovacích prvků na širokou škálu materiálů. Jako specialisté na techniku mechanického spojování vyvinuly společnosti Böllhoff a DELO (odborník na inteligentní lepení) upevňovací systém, který spojuje výhody obou světů.

ONSERT® Portable Mini Akumulátorový ruční montážní nástroj

Výsledek

Procesně spolehlivé upevnění polovin displeje

S ergonomickým nástrojem ONSERT® Portable umožňujícím krátké doby vytvrzování dokáže společnost kessler systems efektivně montovat menší i větší množství spojovacích prvků. Ročně je tak na displeje pro výdejní systémy nástrojů namontováno přibližně 10 000 kusů spojovacích prvků ONSERT® Smart (rozměr M6x18).

Výhody pro zákazníka

  • Zatížitelný spoj přímo po světelné expozici (< 4 sekundy)
  • Spojovací prvky nejsou patrné na viditelné straně
  • Spoj ONSERT® nevyžaduje vrtání do povrchu skla.
  • Možnost automatizované nebo manuální montáže
Spojovací prvek ONSERT® nalepený na dotykovém displeji od společnosti kessler systems (© kessler systems)
Spojovací prvek ONSERT® nalepený na dotykovém displeji od společnosti kessler systems (© kessler systems)

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky ONSERT®? Další informace si stáhněte zde.

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi