eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Trox

Cenově výhodné řešení nákupu a zásobování s naším systémem ECOSIT®.

Detailní náhled na větrací systém.

Správa C-dílů: Společnost Trox jako specialista na větrání spoléhá na systém ECOSIT® RFID

Společnost Trox má sídlo v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Společnost se specializuje na vše kolem distribuce vzduchu. Jako odborník na vzduchové difuzory, větrací systémy a systémy protipožární i protikouřové ochrany společnost Trox dokazuje, že distribuce vzduchu může být velkým uměním – přesně podle svého firemního motta „The art of handling air“ (Umění vzduchotechniky).

Výchozí situace

Zásobovací systémy ECOSIT® s ručním spuštěním objednávky

Společnosti Böllhoff a Trox začaly spolupracovat v roce 2001. Od té doby dodáváme C-díly do devíti výrobních středisek skupiny. Dohromady dodáváme společnosti Trox přibližně 500 různých spojovacích prvků: od nýtovacích matic RIVKLE® přes šrouby až po plastové prvky.

Až do listopadu 2018 se proces doplňování zásob uskutečňoval prostřednictvím zásobovacích systémů ECOSIT® s ručním spuštěním objednávky. Společnost Böllhoff vyzvedává prázdné zásobníky jednou týdně a následující týden dodává příslušné doplnění zásob.

Řešení

Flexibilnější proces nákupu pomocí nejnovější generace systému ECOSIT® RFID

V prosinci 2018 přešla společnost Trox ve svém výrobním středisku v německém Neukirchen-Vluynu v rámci zásobovacího systému ECOSIT® na moderní technologii RFID. Během pilotního projektu se zkrátila doba doplnění zásob a zjednodušilo se spouštění objednávek. Dnes se proces nákupu spouští pouhým vložením štítku do RFID Boxu a objednávky na doplnění položek lze provádět až 24 hodin před plánovaným datem dodání.

Zaměstnanci pracují se zásobovacím systémem ECOSIT® RFID
Zaměstnanci pracují se zásobovacím systémem ECOSIT® RFID Ukázkový obrázek: Zaměstnanci pracují se zásobovacím systémem ECOSIT® RFID

„Díky novému systému a jednomu dodacímu termínu týdně se nám podařilo zkrátit dobu doplnění zásob až o šest dní. Získali jsme tak větší flexibilitu a je to důležitý krok k automatizaci našeho objednávkového procesu.“

Zleva doprava: Wilhelm Wagner (vedoucí oddělení), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (jištění kvality) před systémem ECOSIT® ve společnosti Trox.
Wilhelm Wagner Vedoucí oddělení na pracovišti Neukirchen-Vluyn
»

Výsledek

Doba doplnění zásob se zkrátila až o šest dní

Při přechodu na systémy ECOSIT® se aktuálním požadavkům společnosti Trox rovněž přizpůsobilo množství dodávek i celkový počet zásobníků. Tímto způsobem lze optimálně využít prostor na regálech. Navíc byly implementovány kontejnery řady ECOBin s bočními přístupovými klapkami. Tyto klapky usnadňují obsluze vyndávání požadovaných spojovacích prvků. Urychlují se tak procesy vyskladňování v oddělení přípravy výroby.

Výhody pro zákazníka

  • Rychlé a snadné spuštění objednávky
  • Vyšší bezpečnost zásobování
  • Flexibilita a redukce frekvencí dodávek
Kontejner ECOSIT® ECOBin se štítkem RFID, naplněný šrouby se šestihrannou hlavou podle normy DIN 933
Kontejner ECOSIT® ECOBin se štítkem RFID
Zleva doprava: Wilhelm Wagner (vedoucí oddělení), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (jištění kvality) před systémem ECOSIT® ve společnosti Trox.
Zleva doprava: Wilhelm Wagner (vedoucí oddělení), Astrid Tschersisch (nákup) a Bernd Sowade (jištění kvality) před systémem ECOSIT® ve společnosti Trox.

Více informací