eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

LUFT-WENT

Rychlé a spolehlivé spojování plechů za studena

Obrázek větracího systému s několika trubkami

Společnost LUFT-WENT nahrazuje odporové svařování clinchováním

Společnost LUFT-WENT používá technologii RIVCLINCH® ke zhotovování vzduchotechnických potrubí a dalších prvků pro ventilaci a klimatizaci. Výrobce z Ostrova Velkopolského působí na trhu od roku 2015. Při výrobě používá procesy pálení plazmou, řezání, frézování a vrtání. Odporové svařování je při spojování postupně nahrazováno clinchováním.

Výchozí situace

Energeticky nákladný proces: odporové svařování

Společnost LUFT-WENT se zabývá výrobou větracích systémů a klimatizačních a rekuperačních zařízení. V tomto odvětví je vytváření těsných spojů klíčové. Spoje jsou konstrukční, takže musí být dostatečně odolné. Velmi důležitá je také rychlá montáž.

Technologie spojování používaná společností LUFT-WENT musí splňovat všechny tyto podmínky.

Zpočátku bylo ve společnosti LUFT-WENT hlavní technologií pro spojování plechů odporové svařování. Jde však o energeticky náročný proces. Při odporovém svařování dochází k poškození zinkové povrchové úpravy, uvolňují se zdraví škodlivé výpary a svařené díly jsou náchylné ke korozi. Za účelem ochrany vůči korozi je třeba svařené prvky rovněž pozinkovat.

Výroba vzduchotechnického potrubí ve společnosti LUFT-WENT v Ostrově Velkopolském
Výroba vzduchotechnického potrubí ve společnosti LUFT-WENT v Ostrově Velkopolském

Řešení

Technologie RIVCLINCH® pro spojování plechů za studena

V rámci spolupráce s polskou pobočkou společnosti Böllhoff začala společnost LUFT-WENT přecházet od odporového svařování k technologii clinchování. Společnost investovala do stacionárního zařízení RIVCLINCH® 4006 P50 PASS a několika ručních zařízení RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO.

RIVCLINCH® 0404 IP – přenosný pneumatický clinchovací stroj
RIVCLINCH® 0404 IP Přenosný pneumatický clinchovací stroj
Technologie RIVCLINCH® Společnost LUFT-WENT nahrazuje svařování

Výsledek

Těsné a cenově výhodné spojování za studena

Výměna stacionárního stroje na odporové svařování za stroj RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO měla ve společnosti LUFT-WENT pozitivní dopad na výrobu. K montáži velkých vzduchotechnických potrubí byli dříve zapotřebí dva lidé, zatímco na ruční clinchovací nástroj stačí pouze jeden člověk. Tento nástroj lze připojit k různým pracovním stanicím, které disponují přípojkou stlačeného vzduchu. U clinchování odpadá potřeba dodatečné ochrany svařeného dílu vůči korozi, protože není nijak narušena zinková povrchová úprava plechu. Při montáži nejsou zapotřebí vysoké teploty ani nedochází k uvolňování škodlivých prvků. Práce se stroji RIVCLINCH® je snadná a obsluha nepotřebuje žádná zvláštní povolení. Spoje pro použití ve ventilaci získané clinchováním mají odpovídající třídu těsnosti a jejich montáž je rychlá.

Výhody pro zákazníka

  • Rychlá montáž
  • Těsné spoje
  • Montáž za studena nemá vliv na zinkovou povrchovou úpravu – nevznikají žádné zdraví škodlivé páry ani nejsou problémy s korozí
  • Úspora energií
  • Snadné použití – obsluha nepotřebuje žádná speciální povolení
  • Ruční i stacionární zařízení
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS – univerzální samostatný stroj
RIVCLINCH® 4006 P50 ASS stacionární clinchovací stroj

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi