eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Řešení pro příslušné odvětví
  3. SNAPLOC® a Solvis tvoří „lepší systém vytápění“

Úspěšné aplikace

Solvis

Dvě chytrá řešení pro budoucnost vytápění

Systém vytápění SolvisBen

Solvis produkuje teplo. Život. Budoucnost.

Německá společnost Solvis, jeden z předních dodavatelů systémů vytápění v Evropě, používá pro montáž technických krytů na svých systémech vytápění naše zásuvné spoje SNAPLOC®.

Výchozí situace

SolvisBen – ten „lepší systém vytápění“

Kompaktní volně stojící zařízení SolvisBen bylo vyvinuto jako inovativní systém vytápění. Oproti běžným plynovým nebo olejovým kondenzačním kotlům se vyznačuje integrovanou spalovací komorou. Systémy vytápění společnosti Solvis jsou modulární, rozšiřitelné a mimořádně odolné. Nedodávají jen teplo, ale také hygienicky nezávadnou čerstvou vodu přesně tam, kde je potřeba.

Systém vytápění SolvisBen má technický kryt, který slouží jako izolace, montážní opora i plášť a symbolizuje energetickou účinnost systému. Dveře tohoto krytu by se měly snadno otevírat a zavírat pro účely údržby nebo jemného seřízení a neměly by mít žádné viditelné spojovací prvky. Dříve společnost Solvis používala běžné uzavírací spoje, které se při dlouhodobém používání ukázaly jako příliš těžkopádné. Při hledání vhodné alternativy se společnost dozvěděla o zásuvných spojích SNAPLOC® od společnosti Böllhoff.

Systém vytápění SolvisBen
Systém vytápění SolvisBen ©Solvis GmbH

Řešení

Zásuvné spoje SNAPLOC® pro montáž panelů

Jeden kulový čep, jedna spojka – jednoduchý princip zásuvných spojů SNAPLOC® zajišťuje optimální usazení a současně izolaci vibrací. Proto se ve spojce nachází kulové pouzdro, do kterého může kulový čep zapadnout.

Zásuvný spoj SNAPLOC® sestávající z čepu a spojky
Zásuvný spoj SNAPLOC® sestávající z čepu a spojky
Izolace vibrací a hluku SNAPLOC® Princip funkce

Výsledek

Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž

V případě systémů vytápění Solvis se spojka SNAPLOC® instaluje pouhým zatlačením do otvoru na spodní straně uzavírací klapky. Kulový čep se přes svůj vnější závit zašroubuje do protilehlého pouzdra, které má vnitřní závit. Klapku pro údržbu lze nyní otevřít pouhým zatažením nebo zavřít zatlačením. Tím se zajistí, aby šel technický kryt při údržbě efektivně otevírat a zavírat. Na jeden systém vytápění se montují 4 zásuvné spoje SNAPLOC® s průměrem kuličky 7 mm. V příštích pěti letech bude společnosti Solvis dodáno 50 000 až 60 000 ks prvků SNAPLOC®. Brzy by měly být realizovány další projekty.

Výhody pro zákazníka 

  • Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž
  • Jednoduchá integrace do dílu od zákazníka
  • Spojovací systém je zvenčí neviditelný

Vlastnosti výrobku

  • Izolace vibrací a hluku
  • Vyrovnání tolerancí
Zásuvný spoj SNAPLOC® namontovaný na dveřním držáku v systému vytápění SolvisBen

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi