eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Probatec

Cestování s našimi zásuvnými spoji SNAPLOC® v luxusním kanadském vlaku.

Vlak Rocky Mountaineer projíždí Kanadou. (©Rocky Mountaineer)

Systém SNAPLOC® dobývá Rocky Mountains

Naše zásuvné systémy SNAPLOC® se používají v sedadlech navržených společností Probatec AG pro kanadský luxusní vlak „Rocky Mountaineer“. Společnost se sídlem v Ambergu vyrábí a montuje zakázková řešení, jako jsou systémy sedadel a stolů, pro kolejová a vojenská vozidla již od roku 1997.

Výchozí situace

Rocky Mountaineer – prvotřídní komfort pro cestující

Kanadský vlak Rocky Mountaineer jezdí po jedné z nejoblíbenějších železničních tratí na světě.
Cestující si mohou vychutnat dokonalou kombinaci nostalgie, krás přírody a luxusního cestování vlakem ve speciálně zkonstruovaném jedno nebo dvoupodlažním proskleném vagonu. Z bezpečnostních důvodů má vlak Rocky Mountaineer k dispozici také jeden vagon s náhradními díly. Pokud tedy dojde například k poškození nebo znečištění sedadla, lze jej rychle vyměnit, takže není nutné jízdu na delší dobu přerušit. Dalším důležitým faktorem je luxusní design sedadel. Má-li být zachován hladký povrch sedadla, měly by být upevňovací prvky skryté.

Vlak Rocky Mountaineer – prvotřídní komfort pro cestující. (©Rocky Mountaineer)
Vlak Rocky Mountaineer prvotřídní komfort pro cestující (©Rocky Mountaineer)

Řešení

Systém SNAPLOC® – zásuvný spoj izolující hluk a vibrace

Společnost Böllhoff se ve spolupráci se společností Probatec AG podílela na návrhu a vývoji sedadel od samého počátku.
Specialisté rychle zjistili, že se jedná o ideální oblast použití pro technologii SNAPLOC®.
SNAPLOC® je dvoudílný systém – sestávající z kulového čepu a spojky – umožňující rychlou montáž.
Kulový čep vyřízne závit do plastové spodní části sedadla. Spojka se jako protikus upevní do rámu pro uchycení sedadla jednoduchým vtlačením. Ve spojce je kulové pouzdro, do kterého kulový čep zapadne.

Kulový čep a spojka SNAPLOC® – zásuvný spoj izolující vibrace a hluk
Kulový čep a spojka SNAPLOC® zásuvný spoj izolující vibrace a hluk
Izolace vibrací a hluku SNAPLOC® Princip funkce

Výsledek

Snadná výměna sedadel

Spojení nasunutím, uvolnění stáhnutím – snadná montáž i demontáž systému SNAPLOC® výrazně zjednodušuje výměnu sedadel. To však není vše. Systém SNAPLOC® také izoluje hluk a vibrace, které mohou vznikat během jízdy vlaku.
Na každém sedadle je použito pět systémů SNAPLOC® o průměru 10 mm.

Výhody pro zákazníka

  • Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž
  • Cenově výhodný upevňovací systém
  • Snadná integrace do dílů od zákazníka
  • Izolace vibrací a hluku
  • Vyrovnání tolerancí

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi