eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Klaas Alu-Kranbau GmbH

Pojistné podložky RIPP LOCK® pro efektivní jištění šroubových spojů na autojeřábech.

Autojeřáb Klaas s otočným věncem.

Pro dynamické spoje

Pojistné podložky RIPP LOCK® účinně zabraňují uvolnění závitových spojovacích prvků při dynamickém zatížení. Když se jedná o dynamická zatížení, musí šroubové spoje splňovat zvláštní požadavky. Pro společnost Klaas jsme nalezli způsob, jak efektivně a ekonomicky optimalizovat spoje na otočném věnci jeřábu.

Výchozí situace

Šroubový spoj s možnostmi optimalizace

Od doby, kdy vyvinula první hliníkový jeřáb, vešla společnost Klaas ve známost i za hranicemi Německa jako inovativní strojírenská společnost. Na její sofistikované a lehké jeřáby spoléhají pokrývači, stěhovací firmy a hasiči po celém světě.
Naším úkolem byla optimalizace šroubových spojů na otočném věnci autojeřábu. Jelikož na šrouby působí vysoká dynamická zatížení, používala se původně distanční pouzdra o délce 2 × d. Naším cílem bylo zajistit, aby tato distanční pouzdra byla zbytečná. Minulostí se měla stát také náchylnost ke korozi dosud používaných ocelových spojovacích prvků s povrchovou úpravou.

Řešení

Pojistné podložky RIPP LOCK® pro otočný věnec autojeřábu

Díky prvkům RIPP LOCK® jsou v minulosti používaná distanční pouzdra zbytečná. Jištění šroubového spoje funguje jako mezičlánek mezi spojovaným dílem a hlavou spojovacího prvku, reguluje koeficient tření a zachovává potřebnou předpínací sílu i při vysokém dynamickém zatížení.

Podložky, šrouby a matice RIPP LOCK® jsou mechanické pojistné prvky, které prokazatelně zabraňují uvolnění spojovacích prvků. Tohoto spolehlivého jistícího účinku je dosaženo prostřednictvím radiálních žeber, která se při dotahování prvku vtlačují do materiálu.
Vysoce kvalitní lamelová zinková povrchová úprava – jak na pojistných podložkách RIPP LOCK®, tak i na šroubech se šestihrannou hlavou a šestihranných maticích – poskytuje účinnou ochranu vůči korozi. Při zkoušce solnou mlhou byla potvrzena odolnost vůči korozi po dobu 480 hodin proti červené rzi.

Pojistná podložka RIPP LOCK® s žebrovaným povrchem.
Pojistná podložka RIPP LOCK® s radiálními žebry
Pojistné podložky RIPP LOCK® se používají na otočném věnci autojeřábu.
Pojistné podložky RIPP LOCK® se používají na otočném věnci autojeřábu

Výsledek

Optimalizace součástek za účelem snížení nákladů

Spojovací prvek je řádně upevněný. Mechanické jištění proti vyšroubování pojistné podložky RIPP LOCK® zamezuje uvolnění dynamicky zatíženého šroubového spoje. Otočný věnec jeřábu je vybaven tímto zajišťovacím prvkem odolným vůči korozi a změnám teploty i při maximálním dynamickém zatížení.
Pojistná podložka RIPP LOCK® přitom představuje kombinaci četných individuálních výhod dosavadních pojistných prvků. Jako univerzální výrobek (větší vnější průměr odpovídá normám DIN 125 a ISO 7089) lze tuto podložku používat téměř kdekoli. Jednoduchá montáž a demontáž zaručuje možnost opakovaného použití. Eliminací distančních pouzder jsme racionalizovali sortiment C-dílů společnosti Klaas. Náš zákazník tak má dvojnásobný důvod k radosti – díky technickým i ekonomickým výhodám.

Výhody pro zákazníka

  • Vynikající zajištění proti samočinnému uvolnění
  • Ochrana vůči korozi
  • Vynikající odolnost vůči opotřebení
  • Zvýšená kvalita
  • Nižší náklady
Grafické znázornění úhlu stoupání radiálních žeber.
RIPP LOCK® Žebra dosahují vynikajícího jisticího účinku