eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

Kupplungswerk Dresden

Ochrana před neoprávněnou manipulací – pro jistotu

Vlak projíždějící stanicí.

Ochrana před neoprávněnou manipulací se šrouby PARRYPLUG®

Pro společnost KWD představuje rychlé a bezpečné řešení, které zabraňuje neoprávněnému uvolnění šroubových spojů.

Výchozí situace

Neúmyslná manipulace ze strany servisních techniků

Převodovka přenáší vysoké krouticí momenty, které jsou nezbytné například v železničním sektoru. V železniční dopravě je však vždy třeba počítat se silnými vibracemi. Znamená to, že používané spojovací prvky, například připevněn

é ke krytu příruby (zde M6x12), je nutno rovněž zajistit mikroenkapsulovaným lepidlem, aby se při provozu samy neuvolnily.

V železničních společnostech se může stát, že náhradní výrobky, jako jsou tyto spojky, se skladují celé roky, než se namontují. To v minulosti vedlo k problémům, protože se šrouby uvolňovaly a dokonce se při provozu i ztrácely. Výsledkem byly reklamace spojek od společnosti KWD. Po eskalačních schůzkách se ukázalo, že servisní technici koncového zákazníka otevřeli víka některých spojek, takže jištění šroubového spoje pozbylo účinku a šrouby se mohly při provozu uvolnit.

Spojka v železničním odvětví
Spojka uvolněná během provozu.

Řešení

PARRYPLUG®

Krytka na šroub PARRYPLUG® zabraňuje zásahům nástroji do drážky šroubu díky speciálně navrženým axiálním žebrům, která zajišťují jasně definované a bezpečné pevné usazení. Použitý vysoce odolný plast s širokým teplotním rozsahem použití od –50 °C do +200 °C v kombinaci s vysokou výrobní přesností zajišťuje, aby se daly zohlednit i ty nejjemnější tolerance šestihranných drážek. Krytka na šroub PARRYPLUG® se nyní používá v přírubových šroubech, aby byla taková neoprávněná manipulace vyloučena. V případě neoprávněného vyjmutí krytky zaniká nárok na záruku, stejně jako v případě plombování, avšak montáž je zde mnohem jednodušší. Neoprávněné odstranění vede k poškození krytky, takže ji nelze dodatečně nasadit zpět. Krytka PARRYPLUG® společnost KWD přesvědčila – a nyní se používá ve všech aplikacích, kde je třeba zabránit neoprávněnému povolení šroubů nebo tento fakt alespoň jasně zviditelnit.

Detail krytky na šroub PARRYPLUG® se zvýrazněnými axiálními žebry
Axiální žebra krytky na šroub PARRYPLUG® poskytují bezpečné lisované uložení

Výsledek

Výhody pro zákazníka

Neoprávněné uvolnění šroubů na strojích a systémech představuje vysoké potenciální riziko. Proto je často nezbytné účinně zabránit nežádoucímu zásahu. Zatímco běžná řešení nenávratně ničí drážku šroubu, krytka na šroub PARRYPLUG® nabízí zcela nové a inovativní řešení.

  • Spolehlivá a pohodlná montáž
  • Optimální pevné uložení pro vysokou ochranu před manipulací
  • Jasné a vizuálně přitažlivé řešení
  • Možnost odstranění odpovídajícím nástrojem
  • Široký teplotní rozsah použití (–50 °C až +200 °C)
Vysvětlení procesu montáže krytky na šroub PARRYPLUG® ve třech krocích.
U krytky na šroub PARRYPLUG® je zajištěna pohodlná instalace přes manipulační pomůcku