eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

ARIS

Tým studentů spoléhá pro svůj nově vyvinutý raketový hybridní motor na naši technologii HELICOIL® Screwlock.

Raketa je vyslána do vesmíru

Nekonečné dálavy – do vesmíru se společnostmi ARIS a Böllhoff

Od září 2021 začal studentský tým Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz (ARIS) navrhovat a stavět hybridní motor, který bude implementován do sondážní rakety. V tomto nově vyvinutém hybridním motoru vytváří závitová vložka HELICOIL® Screwlock závity s vysokou pevností.

Výchozí situace

Projekt ASTREA 2022 – bezpečný a spolehlivý raketový motor

Tento hybridní motor bude implementován do sondážní rakety HELVETIA, dalšího projektu vysoké školy ETH v Curychu.

Hlavním cílem je zlepšit účinnost motoru oproti předchozí konstrukci, aby raketa HELVETIA dosáhla požadovaného apogea. Úsporou hmotnosti a úpravou spalovací reakce se dosáhne vyššího specifického impulsu. Hybridní motor ASTREA je navržen tak, aby vytvářel tah 6 000 N pomocí kombinace oxidu dusného a akrylonitril-butadien-styrenu. Při době hoření pouhých 7 sekund vygeneroval motor celkový impuls 40 960 N – což stačí k vynesení užitného zatížení o hmotnosti 4 kg do výšky 30 000 stop (9,144 km).

Studentský tým ASTREA
Studentský tým ASTREA

Hybridní motor se skládá z několika subsystémů, jako jsou nádrž, systém akvizice a kontroly dat, spalovací komora a vstřikovač. Tento vstřikovač rozprašuje oxidační činidlo oxid dusný z kapaliny na jemnou mlhu, která je poté vstřikována do spalovací komory. Díky tomu oxid dusný snadněji reaguje s palivem. Aby díl vydržel vyvinutý tlak, je nutné do hliníkového dílu vstřikovače vložit ocelové šrouby. Kombinace oceli a hliníku však často způsobuje galvanickou korozi. Ta vede k poškození závitů a následnému poškození celého dílu. Aby se této situaci zabránilo, je zapotřebí silné posílení závitu, odolné proti opotřebení. 
 

Řešení

Závitové vložky HELICOIL®

Posílení závitů je se značkou HELICOIL® neodmyslitelně spjato již více než 65 let. Všude, kde se používají materiály s nízkou pevností ve střihu (např. hliník, slitiny hliníku a hořčíku a plasty vyztužené vlákny), přicházejí na řadu závitové vložky HELICOIL®. Splňují požadavky vnitrostátních norem i leteckých a vojenských norem.

Závitová vložka HELICOIL® Plus Screwlock
Závitová vložka HELICOIL® Plus Screwlock
HELICOIL® Plus Screwlock Závitové vložky pro kovy s účinkem jištění šroubového spoje

Výsledek

Zatížitelnost a přesnost na nejvyšší úrovni

Závitová vložka HELICOIL® Screwlock je drát s kosočtvercovým profilem, zformovaný do pružné spirály. Vytváří vysoce pevné závity a má také svěrnou oblast pro jištění šroubu. Ocelové šrouby lze jednoduše zašroubovat. I při častém používání je vyloučeno opotřebení závitu matice a  je zaručena dlouhá životnost dílu. V pohonu hybridní rakety je v současnosti namontováno 12 závitových vložek HELICOIL® Screwlock o rozměru M8.

Výhody pro zákazníka 

  • Pevnost 
  • Vysoká zatíženost závitu 
  • Odolnost proti opotřebení; nízké a konstantní tření závitu 
  • Odolnost proti korozi a teplotám 
  • Jištění šroubového spoje 
  • Cenově výhodné řešení 
  • Pevné uložení spoje 
  • Zvýšená kvalita a hodnota
     
Zážehová zkouška hybridního motoru ASTREA
Zážehová zkouška hybridního motoru ASTREA

Spaceport Cup America 2022

Spaceport America Cup, který se koná v Novém Mexiku (USA), je největší světovou univerzitní soutěží v raketovém inženýrství. Každý rok se zde setkává přes 1 700 studentů ve více než 150 týmech z celého světa a soutěží o dosažení výšky 10 000 stop (3,048 km) a 30 000 stop (9,144 km) se svou vlastní vyvinutou raketou. 
Letos se pohár konal od 21. do 25. června a tým ARIS nastoupil v nejvyšší kategorii „Hybrid SRAD 30,000 feet“ – a dokázali to. Jejich raketa dosáhla dokonce výšky 33 800 stop. Týmu upřímně gratulujeme!
 

Úspěšný start rakety HELVETIA v soutěži Spaceport America Cup 2022
Úspěšný start rakety HELVETIA v soutěži Spaceport America Cup 2022

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi