Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

STEVENS Bikes

Upevnění nového, do rámu integrovaného prostoru pro baterii samozřejmě vyžaduje spolehlivou spojovací techniku.

Vzhůru za outdoorovým dobrodružstvím se společnostmi STEVENS Bikes a Böllhoff

Se společnostmi STEVENS a Böllhoff vzhůru za outdoorovým dobrodružstvím

Společnost STEVENS Bikes z Hamburku, jeden z předních výrobců jízdních kol v Německu, spoléhá při výrobě svého elektrokola E-Cayolle na naše rychlouzávěry QUICKLOC® Light.

Výchozí situace

Spolehlivá spojovací technika pro upevnění krytu baterie

Model elektrokola STEVENS E-Cayolle uchvátí svým sportovním designem a vysokým technologickým výkonem. S hmotností nižší než 22 kg je model E-Cayolle nejlehčí mezi elektrokoly s pevným rámem („e-hardtaily“) značky STEVENS. Elektrický pohon Bosch Performance Line CX s točivým momentem až 75 Nm, který je napájen z částečně integrované 500Wh baterie PowerPack umístěné ve spodní rámové trubce, slibuje dlouhé výlety po horách, strmých stoupáních nebo klikatých cestách.

V souvislosti s tím je zřejmé, že uchycení nového, do rámu integrovaného prostoru pro baterii vyžaduje spolehlivou spojovací techniku. V případě potřeby výměny nebo údržby musí jít kryt snadno otevřít a zavřít. Použitý spoj by měl také trvale tlumit vibrace, které mohou při používání elektrokola vznikat.

Tak se společnost STEVENS Bike dozvěděla o našich rychlouzávěrech QUICKLOC® Light.

Elektrokolo E-Cayolle od společnosti STEVENS Bikes
Elektrokolo E-Cayolle od společnosti STEVENS

Řešení

Rychlouzávěry QUICKLOC® Light

Rychle otevřeno, rychle zavřeno: rychlouzávěry QUICKLOC® Light se skvěle hodí pro díly, které se často používají nebo udržují. Snadno se montují a ještě snadněji používají – rychlouzávěry QUICKLOC® lze navíc opakovaně otevírat a zavírat.

Stačí zacvaknout spodní část uzávěru do obdélníkového otvoru. Uzavírací čep projde vyvrtaným otvorem a volitelně jej lze zajistit proti ztrátě upínací podložkou. Spoj uzamknete jemným zatlačením a otočením do spodní části uzávěru. Promyšlená geometrie dílu zajišťuje, že zaskočí do spodního dílu a je fixován bez vůle ve své pozici. Stačí jednoduché otočení o čtvrt otáčky doprava nebo doleva a uzávěr je otevřený. Elastická plocha spodní části uzávěru se roztáhne, takže se šroub opět uvolní.

Rychlouzávěr QUICKLOC® Light
QUICKLOC® Light rychlouzávěr
Funkce rychlouzávěru QUICKLOC® Systém rychlouzávěru

Výsledek

Rychlé a jednoduché otvírání

Ideální pro snadné otevření prostoru pro baterii v případě potřeby údržby nebo výměny baterie.
Každý rok se do Hamburku dodá přibližně 10 000 rychlouzávěrů QUICKLOC® Light, které se montují do elektrokol STEVENS.

Výhody pro zákazníka

  • Snadná montáž
  • Jednoduchá manipulace
  • Rychlé otevření a zavření
  • Cenově výhodné řešení
  • Lze realizovat návrhy na míru zákazníkovi
Elektrokolo E-Cayolle od společnosti STEVENS Bikes
Kryt baterie elektrokola E-Cayolle

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi