Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

VinFast

Naše řešení pro vytváření spojů v modelech vietnamského výrobce automobilů

Společnosti VinFast a Böllhoff – vietnamsko-německá úspěšná aplikace

Společnosti VinFast a Böllhoff – vietnamsko-německá cesta k úspěchu

Vietnamský výrobce automobilů VinFast používá při výrobě svých modelů Lux naše lisovací nýtovací systémy RIVSET® Automation EH. Společnost VinFast je členem skupiny Vingroup – jednoho z největších soukromých konglomerátů v Asii. Společnost VinFast je první vietnamskou domácí značkou aut a chystá se dobýt mezinárodní automobilový svět.

Výchozí situace

Modely Lux

Italská společnost Pininfarina získala v rámci tendru mnohamilionovou zakázku na vytvoření designu sedanu a SUV. Společnost Vingroup zároveň získala práva na využití výrobní technologie německé skupiny BMW Group. Výsledkem je výroba dvou modelů se čtyřválcovými motory ve Vietnamu: SUV Lux SA 2.0 a sedanu Lux A 2.0. Model SUV vychází z modelu BMW X5, který se vyráběl do roku 2013, a sedan z modelu BMW řady 5, který se vyráběl v letech 2010 až 2017.

Výrobní hala v Hai Phongu ©VinFast
Výrobní hala v Hai Phongu ©VinFast

Řešení

Lisovací nýtovací technika RIVSET®

Jako specialista na upevňovací a spojovací techniku podporuje společnost Böllhoff a její nově založený společný podnik Bollhoff Vietnam vietnamskou automobilku při místní výrobě modelů Lux. Jedním z řešení používaných ve výrobě karoserií je technologie lisovacího nýtování RIVSET®.

Prvky RIVSET® a lisovací nýtovací systém RIVSET® Automation EH
Prvky RIVSET® a lisovací nýtovací systém RIVSET® Automation EH
Lisovací nýtování technologií RIVSET® Montážní proces

Výsledek

Vysoce pevná spojení

Systémem RIVSET® lze spojovat různorodé materiály a vysokopevnostní oceli v minimálním procesním čase. Montážní systém RIVSET® Automation EH je díky své modulární konstrukci vysoce univerzální a ideální pro výrobu velkých sérií. Důležitými faktory úspěchu jsou dlouhá životnost s maximální využitelností a minimální potřebou údržby.

Výhody pro zákazníka

  • Univerzální použitelnost
  • Volitelné moduly pro konfiguraci
  • Minimální potřeba údržby
  • Vysoká kvazistatická a dynamická pevnost
Lux A 2.0 sedan
Lux A 2.0 sedan ©VinFast
360° spojovací technika v automobilovém průmyslu Nastupte si

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi