eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Řešení pro příslušné odvětví

Letecký a kosmický průmysl se setkává s 360° spojovací technikou

Fascinace. Nekonečnost. Inovace.

Nové technologie, snižování emisí, konstrukční koncepce: vzlétněte s námi a dejte svému vývoji potřebný impulz.

Böllhoff – specialisté na letecký a kosmický průmysl

„Remove before flight“ – kdo by nechtěl létat bezpečně? Podíváme se na vás také z druhé strany a podpoříme vás při plnění požadavků současných vývojových trendů v leteckém a kosmickém průmyslu. Aby letečtí inženýři a výrobci motorů zajistili vyšší energetickou účinnost a šetřili zdroje, systematicky rovněž analyzují a optimalizují výrobní procesy. Již desítky let jsme partnerem tohoto odvětví a nabízíme speciální řešení vytváření spojů pro všechny typy výrobků – letadla, vrtulníky, satelity nebo raketoplány.
Vzlétněte s námi a dejte svému vývoji potřebný impulz. 

Jsme přesně tam, kde nás potřebujete – po vašem boku.

Obrázek letadla vzlétajícího za soumraku

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Vaše moduly – naše řešení pro vytváření spojů

Dodáváme také řešení pro montáž našich spojovacích prvků. Pokud chcete získat informace o naší kompletní nabídce montážních systémů, jako jsou například ruční nástroje, ruční nástroje spřažené s robotem nebo plně automatická řešení, neváhejte se na nás obrátit.

Perokresba letadla s detaily

Portfolio našich výrobků

Nabízíme širokou škálu samostatných spojovacích prvků, jako jsou normované šrouby, vlastní značky a jednotlivé speciální díly, ale také kompletní montážní systémy a individuálně vyvinutá řešení v oblasti automatizace.

  • Navrženo a vyrobeno společností Böllhoff

    Speciální díly / díly vyráběné dle specifikace zákazníka

    • Posílení a opravy závitů – HELICOIL®
    • Nýtovací matice a šrouby – RIVKLE®
    • Technologie lepení – ONSERT®
    • Vytváření závitů a zajištění šroubů proti uvolnění – jištění šroubových spojů HITSERT® a AMTEC®
    • Termoplastické díly podle požadavků zákazníka – TEPRO®
    • Izolace vibrací a hluku – SITEC® SNAPLOC®
    • Vyrovnávání tolerancí – FLEXITOL®
  • Spojovací prvky a armatury

    Normované díly

    Spojovací prvky

    • Spojovací prvky bez závitu:
      • Podložky / pouzdra / distanční prvky
    • Spojovací prvky se závitem:
      • Matice / samojistná matice / armatury / šrouby / čepy

    Výrobky pro styk s kapalinami

    • Armatury:
      • B-matice / kalíškové tvarovky / tvarovky bez kalíšku / bubny

     

    Seznamy kvalifikovaných normovaných dílů:

    • Airbus QPL ( ABS, AS, ASNA, MS, NAS, NFL, NSA atd.)
    • Vrtulníky Airbus (ASNA, DHS, EN, ECS atd.)

    Další normy:

    • EN
    • ISO
    • NFL

    Nové normované díly:

    • Kompetence pro vývoj nových normovaných dílů včetně procesu kvalifikace
  • Spojovací prvky a mechanické díly a povrchová úprava

    Díly vyráběné dle specifikace zákazníka

    Od výkresu až do sériové výroby

    • Sériová výroba
    • Prototypy
    • Možnost podílet se na návrhu dílu
    • Poradenství v oblasti optimalizace nákladů při navrhování
    • Různé možnosti montáže
    • Povrchová úprava 
      • Pasivace
      • Kadmiování
      • Stříbření

    Naše kompetence:

    • Zpracování surovin: hliník, ocel, nerez ocel, titan, materiály na bázi niklu atd.
    • Soustružení tyčí do Ø 70 mm nebo na vřetenu do Ø 390 mm
    • Frézované díly až do rozměru 800 × 600 × 500 mm
    • Délka dílu až 1 000 mm
    • Kování
    • Zavedené řízení subdodávek pro tepelné a povrchové úpravy

Automatizace

Automatické montážní nástroje

Dodáváme také řešení pro montáž našich spojovacích prvků, např. závitových vložek HELICOIL®  nebo AMTEC®, lepicího řešení ONSERT® nebo nýtovacích matic RIVKLE®.
Nabízíme moduly pro integraci do automatických procesů a kompletních systémů.

Máte speciální požadavky? Pokud ano, kontaktujte nás!

Spojte se s námi
Boellhoff Helicoil

Videa

Inspirujte se našimi řešeními

a vzlétněte s námi.

KREATIVNÍ. VIZIONÁŘSKÁ. ÚSPĚŠNÁ.

Exkluzivně pro vás: Naše úspěšné aplikace

Zde uvádíme příklady úspěšné spolupráce s našimi zákazníky. Je základem našeho společného úspěchu. Podívejte se a nechte se inspirovat naší 360° spojovací technikou. Možná vytvoříme další úspěšnou aplikaci společně s vámi.

Veletrhy, odborné semináře a školení

Naše akce

Navštivte nás na různých mezinárodních výstavách věnovaných letecké a kosmické dopravě. Nemůžete nás navštívit na stánku? Rádi vám nabídneme akce na míru – přímo u vás nebo digitálně.

Příští akce