eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

SMEG

Lepení spojovacích prvků ONSERT® Smart umožňuje demontáž vnitřních dílů spotřebičů SMEG za účelem údržby nebo čištění.

Trouby SMEG (©SMEG)

Trouby SMEG: Design made in Italy

Vynikající kuchyňské spotřebiče s exkluzivním designem, které vždy nabízejí vysoký výkon. Cílem bylo dále zlepšit kvalitu, jak ji vnímá zákazník, a zaměřit se na ještě tišší provoz i vynikající mechanické vlastnosti.

Výchozí situace

Fixace vnitřních dílů

Cílem bylo umožnit demontáž vnitřních dílů při údržbě nebo čištění.

Vše by přitom mělo zajistit estetiku výrobku na nejvyšší úrovni na trhu.

Kombinovaná parní trouba SMEG (©SMEG)
Kombinovaná parní trouba SMEG ©SMEG

Řešení

Praktičtější a efektivnější řešení pro vytváření spojů

Společnost Böllhoff představila praktičtější a efektivnější řešení pro vytváření spojů založené na kombinaci technologie ONSERT® a spojky SNAPLOC®.

Technologie ONSERT® umožňuje lepení různých spojovacích prvků na širokou škálu materiálů. Jako odborník na techniku mechanického spojování vyvinula společnost Böllhoff společně se společností DELO nový systém spojování, který kombinuje výhody obou světů. Řešení: naše technologie ONSERT® Smart.

Spojovací prvky s podstavcem z transparentního plastu se přilepí lepidlem vytvrzovaným světlem na díl od zákazníka. Nejdůležitějšími aspekty jsou krátké doby taktu, proces šetrný k materiálům a flexibilita spojovacích prvků i procesu.
Ruční montáž spojovacího prvku ONSERT® se provádí pomocí akumulátorové LED vytvrzovací lampy ONSERT® Portable Mini. Zařízení se jednoduše nasadí, zatlačí se dolů a spojovací proces může začít stisknutím tlačítka Start. Světelný zdroj působí po stanovenou dobu světelné expozice, během které se lepidlo vytvrdí.

Galerie

Výsledek

Vnitřní části trouby jsou snadno rozebíratelné a jsou zajištěny estetické vlastnosti.

Jelikož jsou kulový čep a spojka zkombinovány, není nutné vrtat do povrchu skla.

Výhody pro zákazníka

  • Žádné vrtání otvorů do skla
  • Velmi snadno lze demontovat, protože kulový čep a spojka jsou zkombinovány
  • Spojovací prvek je zvenčí neviditelný
  • Plná mechanická zatížitelnost ihned po vytvrzení (< 4 s)
  • Stupeň automatizace sahá od ručních nástrojů až po plně automatizované stroje
Kulový čep ONSERT® nalepený na skle
Kulový čep ONSERT® nalepený na skle

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi