eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

umlaut

Vývoj držáku TEPRO® na míru pro hasicí přístroje HAFEX

Letadlo nad mraky

Společnosti umlaut a Böllhoff zajišťují bezpečnost ve vzduchu

Společnost umlaut AG se sídlem v Hamburku montuje své bezhalonové hasicí přístroje HAFEX pomocí individuálně vyvinutého držáku TEPRO®. Celosvětově působící společnost umlaut AG nabízí technologické a organizační poradenství a implementační služby pro odvětví, jako je mezinárodní letecký průmysl.

Výchozí situace

HAFEX – bezhalonový hasicí přístroj

Halony se v přenosných ručních hasicích přístrojích v letadlech používaly od 60. let 20. století.
Po jejich zařazení mezi freony (CFC), které poškozují ozonovou vrstvu, je používání halonových hasicích přístrojů v celé EU od roku 2004 zakázáno. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) rovněž stanovily, že od poloviny roku 2019 musí být všechny nově registrované širokotrupé letouny vybaveny hasicími přístroji šetrnými k životnímu prostředí a všechna stávající letadla jimi musí být do roku 2025 dovybavena.

To byla pro známého výrobce umlaut dostatečná motivace k vývoji bezhalonové alternativy. Výsledkem byl HAFEX: nejmenší, nejlehčí a nejuniverzálnější kabinový hasicí přístroj šetrný k životnímu prostředí.

Hasicí přístroj musel být také univerzální z hlediska možností montáže. Byl proto vytvořen jako „drop-in“ alternativa, kterou lze použít na stávajících místech upevnění typických halonových hasicích přístrojů ve všech typech civilních letadel. Je kompatibilní s různými typy montáže, které používají všichni velcí výrobci letadel. U některých typů letadel není funkce „drop-in“ nutná, protože stávající držáky jsou dostačující.

Například při dodávkách hasicích přístrojů do USA je povinností vždy přiložit držák. Tento předpis definuje americká organizace Underwriters Laboratories, která certifikuje výrobky z hlediska bezpečnosti. Dříve používané držáky však byly těžké a vyráběly se z kovových šroubů potažených gumou, které se k sobě obtížně šroubovaly.

Nainstalovaný držák TEPRO® s hasicím přístrojem HAFEX ©umlaut

Řešení

TEPRO® – inženýrství plastových výrobků a konstrukčních podskupin na míru

Aby bylo možné pokračovat v úspěchu výrobku HAFEX, bylo třeba vyvinout nový držák. Musel být vysoce odolný a lehký, umožňovat snadnou montáž a zároveň tvořit kompatibilní součást celého výrobku HAFEX.
Nastal tedy ten správný čas oslovit specialisty na spojovací techniku, společnost Böllhoff. Hamburská společnost záhy objevila velký potenciál skupiny výrobků TEPRO® od společnosti Böllhoff pro svůj vlastní projekt.

Nově vyvinutý držák TEPRO®
Nově vyvinutý držák TEPRO®

Výsledek

Vysoká odolnost a nižší hmotnost

Společnosti Böllhoff a umlaut úzce spolupracovaly na vytvoření nového držáku na míru. Ať už se jednalo o tvar, barvu nebo funkci – při vývoji byla zohledněna všechna přání zákazníka. Aby byla zajištěna efektivní výroba, byl držák optimalizován z hlediska vstřikování. Všechny fáze projektu byly pod přísným dohledem.

Nově vyvinutý jednodílný plastový držák TEPRO® má vysokou pevnost, je recyklovatelný a lehký.
V budoucnu bude do Hamburku dodáváno 5 000 kusů držáků ročně a v kombinaci s hasicími přístroji HAFEX se postarají o vaši bezpečnost.

Výhody pro zákazníka

  • Zaměření na konstrukci na míru
  • Vlastní vývoj, konstrukce a výroba prototypů
  • Vlastní výroba nástrojů
  • Odborné znalosti o materiálech a vstřikování
  • Akreditovaná laboratoř

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi