eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Úspěšné aplikace

WfbM

Montáž nýtovacích matic RIVKLE® na tenkostěnné díly pro větrné elektrárny.

Větrné turbíny

Dílny WfbM a společnost Böllhoff zajišťují pevné spoje za každého počasí

Montáž nýtovacích matic RIVKLE® na tenkostěnné díly pro větrné elektrárny. Již více než 55 let vyrábějí WfbM (chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením) v německé obci Aurich-Wittmund četné zakázky pro středně velké podniky, výrobce větrných elektráren a ovládání jeřábů.

Výchozí situace

Kulaté nýtovací matice nezajišťovaly těsné spoje

Plechy řezané laserem a zpracovávané v dílnách WfbM se používají ve spínacích zařízeních známého výrobce větrných elektráren. Společnost dříve používala k vytvoření nosného závitu kulaté nýtovací matice. Ty se však po instalaci uvolňovaly a nezajišťovaly těsné spoje.

Řešení

Nýtovací matice a montážní nástroje RIVKLE®

Nýtovací matice RIVKLE® lze instalovat bez kontrování, což umožňuje jejich umístění například na duté profily, kryty, profily nebo díly, které jsou přístupné pouze z jedné strany. Na rozdíl od přivařovacích matic nedochází k poškození obrobku v důsledku tepla. Po usazení není nutná žádná další povrchová úprava, a to ani v případě, že díly byly již opatřeny povrchovou úpravou nebo nátěrem.

Lze je používat s kovovými materiály, plasty a dokonce i s keramickými díly.

K dispozici jsou různé tvary hlav, konce a tvary dříků, proto je možné nýtovací matice využít v široké škále aplikací.

S příslušnými pneumaticko-hydraulickými montážními nástroji RIVKLE® P1007 a RIVKLE® P2007 se nýtovací matice RIVKLE® montují řízenou silou. Ergonomické montážní nástroje zajišťují snadnou manipulaci.

Nástroj RIVKLE® EP X009 také monitoruje montážní dráhu, aby bylo možné proces regulovat a zajistit správnou montáž.

Obrázek otevřené nýtovací matice RIVKLE® z oceli se šestihranným dříkem a plochou hlavou
Obrázek otevřené nýtovací matice RIVKLE® z oceli se šestihranným dříkem a plochou hlavou
Nýtovací matice RIVKLE® Proces nýtování

Výsledek

Rychle a bezpečně

Moderní montážní pracoviště a inovativní technologie zajišťují, aby se i složité díly daly upevnit podle vlastních norem kvality. Pomocí našich pneumaticko-hydraulických montážních nástrojů RIVKLE® se v dílnách WfbM měsíčně namontuje 10 000 nýtovacích matic RIVKLE®.

Namontované nýtovací matice RIVKLE® jsou vyrobeny z pozinkované oceli, mají malou zapuštěnou hlavu a šestihranný dřík.

Výhody pro zákazníka

  • Nosný závit na tenkostěnných dílech
  • Montáž s přístupem jen z jedné strany
  • Flexibilní využití v každé fázi výroby
  • Žádné tepelné namáhání obrobku
  • Rychlý montážní proces
  • Nástroje a výrobky z jednoho zdroje
Montáž nýtovacích matic RIVKLE® pomocí nástroje RIVKLE® P2007
Zaměstnanec chráněných dílen WfbM provádí montáž nýtovacích matic RIVKLE®

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi