eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Řešení pro příslušné odvětví

Řešení pro příslušné odvětví

Jsme odborníci na spojovací prvky pro vaše odvětví

Každé odvětví je jedinečné. Známe jejich zvláštnosti a ve spolupráci s vámi vyvíjíme řešení na míru.

Pomůžeme vám najít řešení, které je pro vás to pravé.

360° spojovací technika – jsme odborníci na vaše odvětví

Každé vertikální odvětví má zcela rozdílné požadavky. Požadavky se rychle mění, přicházejí nové inovace a odcházejí staré trendy. My tento vývoj známe a kromě standardních návrhů realizujeme také řešení spojů na míru – společně s vámi.

Naše služby pro vás

Jako odborníci na vaše odvětví propojíme vaše komponenty s našimi rozmanitými řešeními. Jaké z toho plynou výhody pro vás? Seznamte se s našimi jedinečnými 360° službami ve stručném přehledu:

  • Partner pro inovace a vývoj

    Partner pro inovace a vývoj

    Jsme přesvědčeni o tom, že při rychlém vývoji nápadů na produkty a jejich inovací je zásadní zohlednit nové perspektivy a přístupy. Náš systematický management inovací je to, co nás odlišuje od ostatních. Naším cílem jako vašeho partnera pro vývoj je transformovat vaše požadavky v to nejlepší a cenově nejvýhodnější technické řešení.

    • Moderní metody, způsoby organizace a procesů
    • Analýza aktuálních trendů
    • Spolupráce na výzkumu
    • Otevřenost inovacím
    • Vlastní výzkum a vývoj
    • Aplikační technika a poradenství
    • Vývoj dílů podle požadavků zákazníka
    • Výroba vzorků a prototypů
    • Hodnotové analýzy
  • Partner pro montáž a nákup

    Partner pro montáž a nákup

    Technika společnosti Böllhoff je zárukou udržitelných spojů úplně všude. Nabízíme individuální spojovací prvky, jako jsou normované šrouby, vlastní značky a jednotlivé speciální díly, stejně jako montážní systémy a individuálně vyvinutá řešení v oblasti automatizace. Chcete snížit náklady na nákup a skladování spojovacích prvků? S námi jako partnerem pro nákup toho můžete dosáhnout.

    • Technická kompetence díky vlastní výrobě
    • Čtrnáct moderních výrobních závodů po celém světě
    • Výrobní postupy:
      • Vstřikování
      • Soustružení
      • Tváření za studena
      • Vinutí drátů
      • Výroba strojů a zařízení
      • Zrychlení vašich montážních procesů
      • Široká škála ručních a automatických montážních řešení
  • Partner pro logistiku a kvalitu

    Partner pro logistiku a kvalitu

    Dodavatelské řetězce jsou páteří globální ekonomiky. Jako váš partner pro logistiku za vás převezmeme celý proces dodávky spojovacích prvků – od plánování až po montážní linku. Je naprosto samozřejmé, že naše vynikající standardy kvality jsou výsledkem systematického plánování a realizace – nic není ponecháno náhodě! Na náš certifikovaný management kvality se můžete spolehnout.

    • Řešení dodavatelských řetězců
    • Management kvality podle normy IATF 16949
    • Management kvality podle normy EN 9100
    • Rozsáhlé povědomí o kvalitě a ochraně životního prostředí
    • Akreditace naší vlastní laboratoře – podle normy DIN EN ISO/IEC 17025-2018 – Certifikace podle normy DIN EN ISO 14001
    • Pravidelné audity ze strany zákazníků
  • Partner pro prodej a servis

    Partner pro prodej a servis

    Naše 360° odborné znalosti jsou založeny na poskytování efektivního poradenství, zákaznické podpory a vývoje. Požadavky na spojovací a montážní techniku, stejně jako rozsah technických výzev se rychle zvyšují. I v této oblasti vám můžeme poskytnout podporu v oblasti technického školení, údržby a oprav. Když nás potřebujete, jsme vám k dispozici bez ohledu na denní dobu.

    • Efektivní poradenství, podpora a služby
    • Zkušení odborníci v dané lokalitě
    • Díky naší globální přítomnosti jsme zákazníkům neustále nablízku
    • Poprodejní služby
    • Odborné semináře, školení a workshopy
    • Online semináře 
    • Interní výstavy pro zákazníky

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Videa

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spojovací prvky na míru pro každé odvětví.

Zaměřeno na trendy

Řešení vytváření spojů pro bezpilotní vozidla

Vyrábíte bezpilotní vozidla? Známe vaše specifické požadavky – náš sortiment trvalých spojů je přesně přizpůsoben vašim výrobkům a požadavkům. Podpoříme vás při hledání toho správného řešení pro váš projekt. Rádi vám poradíme.

Spojte se s námi

Přehled odvětví

Zaměřeno na trendy

Řešení vytváření spojů pro nabíjecí stanice

Vyrábíte nástěnné boxy nebo nabíjecí stanice? Známe vaše specifické požadavky. Naše nabídka trvalých spojů je přesně přizpůsobena vašim výrobkům a požadavkům. Vysoce odolné spoje pro tenkostěnné díly nebo bezpečná řešení spojů, která jsou schopna odolávat extrémnímu počasí a podmínkám prostředí. Pomůžeme vám najít nejefektivnější řešení pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat.

Spojte se s námi