eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Novinky ze skupiny Böllhoff
  3. Slavnostní otevření nové budovy v Číně

13. 10. 2023 | Společnost

Slavnostní otevření nové budovy v Číně

V září 2023 byla rodinným dnem pro všechny zaměstnance otevřena pátá etapa rozšíření našeho závodu v čínském Wu-si.

Sven Ammer, Managing Director pro region Asie ve společnosti Böllhoff, a další zaměstnanci slaví otevření nové budovy v čínském Wu-si

Téma rodinného dne:

Cesta společnosti Böllhoff kolem světa

Pozvání na rodinný den přijalo přes 550 lidí – zaměstnanců společnosti Böllhoff i jejich rodin, a využilo tak příležitosti oslavit otevření nové budovy v čínském Wu-si. Během oslav bylo možné na různých stáncích navštívit celkem 14 zemí, v nichž má společnost Böllhoff vlastní závody, včetně Německa, Francie a Švýcarska. Stánky nabízely širokou škálu her, zejména pro nejmenší hosty, a také pochoutky typické pro příslušnou zemi.

Všichni návštěvníci měli také možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek areálu i nové budovy. Nedílnou součástí programu byly také oslavy výročí: v rámci rodinného dne bylo oceněno celkem 44 zaměstnanců za jejich dlouholetou věrnost společnosti.

Průvodkyně provádí zájemce po společnosti v rámci rodinného dne skupiny Böllhoff v čínském Wu-si
Komentované prohlídky společnosti provedly návštěvníky všemi oblastmi – od skladu až po výrobu.

Další dojmy z rodinného dne

  • Otevření nové budovy Phase V v čínském Wu-si bylo ideální příležitostí ke společné oslavě s místními zaměstnanci.

  • „Cesta společnosti Böllhoff kolem světa“

    V souladu s mottem rodinného dne („Cesta společnosti Böllhoff kolem světa“) začínala návštěva u několika odbavovacích přepážek.

  • „Nástup na palubu dokončen“

    Návštěvníci dostali po odbavení u vchodu návštěvnické průkazy, které samozřejmě vypadaly jako palubní vstupenka.

  • Během rodinného dne byla na různých stáncích připravena spousta zábavy a her

    a návštěvníci mohli také otestovat spojovací prvky společnosti Böllhoff.

  • 5 let ve společnosti Böllhoff China

    V rámci rodinného dne se za tento milník dostalo uznání 34 zaměstnancům.

  • 10 let ve společnosti Böllhoff China

    V rámci rodinného dne bylo oceněno 10 zaměstnanců za deset let věrných služeb společnosti.

Projekt rozšíření Phase V v Číně:

zaměření na zvýšení výrobní kapacity a udržitelnosti

Po otevření naší nové budovy Phase V v čínském Wu-si je nyní k dispozici dalších 12 000 m² prostoru pro naši divizi závitové techniky (velikost rovnající se zhruba 1,7 fotbalového hřiště). Moderní komplex budov zahrnuje další výrobní prostory a kanceláře i podnikovou restauraci pro přibližně 300 zaměstnanců.

Cílem projektu rozšíření bylo spojit vyšší výrobní kapacitu s koncepcí udržitelnosti. Nová budova je proto vytápěna pomocí tepelných čerpadel. Tepelná energie, která vzniká během výroby, se znovu využívá pro podlahové vytápění v podnikové restauraci. Plochá střecha restaurace byla navíc částečně pokryta vegetací. Více než 5 000 rostlin vytváří přirozené prostředí pro hmyz, přispívá k čištění vzduchu a chrání střechu před přímým slunečním zářením, zejména v létě.

Nová budova společnosti Böllhoff v čínském Wu-si s „ozeleněnou“ podnikovou restaurací – a kancelářskými prostory a výrobními halami za ní.
Nová budova společnosti Böllhoff v čínském Wu-si (vpravo) s částečně „ozeleněnou“ podnikovou restaurací – a kancelářskými prostory a výrobními halami za ní. Přístup do sousední budovy zajišťuje lávka pro pěší.

Největší fotovoltaický systém v rámci skupiny Böllhoff vyrábí část potřebné elektrické energie

Využívání obnovitelných zdrojů energie má v nové budově nejvyšší prioritu. Část elektrické energie, která se v areálu spotřebuje, se vyrábí pomocí největšího fotovoltaického systému ve skupině Böllhoff. V současné fázi rozšiřování má fotovoltaický systém výkon 800 kWp. Přímo na místě tak budeme schopni vyrobit více než 800 000 kWh elektrické energie ročně, a snížit tak emise CO2 přibližně o 682 tun. Tento potenciál snížení emisí vyplývá ze skutečnosti, že při výrobě elektřiny v Číně hraje hlavní roli uhlí, tedy fosilní palivo. Náš fotovoltaický systém ve Wu-si lze v budoucnu rozšířit na potenciální výkon až 1,3 MWp.

Fotovoltaický systém na střeše nového komplexu budov Phase V společnosti Böllhoff v čínském Wu-si
Fotovoltaický systém na střeše nových výrobních hal v čínském Wu-si

„V rámci páté etapy rozšíření závodu v čínském Wu-si klademe důraz na udržitelnost prostřednictvím zelené energie a zároveň se snažíme ještě více přiblížit zákazníkům a zkrátit dobu uvádění výrobků na trh a dobu vývoje.“

Sven Ammer, Managing Director pro region Asie ve skupině Böllhoff
Sven Ammer Managing Director, region Asie
»

Snaha být blízko zákazníkům jako hnací síla rozšíření

Rozšíření našeho výrobního závodu v Číně je součástí naší snahy být blízko zákazníkům po celém světě – přesně v souladu s filozofií, kterou nazýváme 360° spojovací technika. Přemýšlíme globálně a jednáme lokálně: společnost Böllhoff má celkem 43 poboček po celém světě, přičemž 14 z nich jsou výrobní závody.

V závodě v čínském Wu-si vyrábíme od roku 2004 různé spojovací prvky speciálně pro asijský trh, včetně nýtovacích matic a šroubů RIVKLE®, různých závitových vložek a spojovacích prvků z plastu. Současné rozšíření významně zvyšuje naši místní výrobní kapacitu z 680 milionů spojovacích prvků ročně na jednu miliardu spojovacích prvků. 

Další dojmy z nové budovy

  • Vykládací prostor pro nové výrobní haly

  • Pohled do nově otevřené podnikové restaurace

  • Zelené plochy a malá fontána před podnikovou restaurací vybízejí zaměstnance k obědu venku.

  • V závodě společnosti Böllhoff v čínském Wu-si lze po tomto rozšíření vyrábět ročně až 1 miliardu spojovacích prvků, zejména pro asijský trh.