eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

20. 09. 2024 | Produkty a služby

Nové montážní nástroje na montáž nýtovacích matic a šroubů

Objevte dva nové akumulátorové nástroje řady RIVKLE® NEO B. Optimální montáž kombinující výkon, spolehlivost a rychlost.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Nýtovací nástroje pro nýtovací matice a šrouby

Výkon, ergonomie a nová technologie

Nová řada akumulátorových nástrojů RIVKLE® NEO B je vybavena elektrohydraulickou technologií, která kombinuje výkon a spolehlivost, a zaručuje tak optimální montážní proces. Nástroje jsou kompaktnější, snáze se s nimi manipuluje a jsou proto vhodné i pro sériovou výrobu.

Plusové body

Výhody montážních nástrojů RIVKLE® NEO B

  • Rychlá a snadná výměna nástrojů

    • Kompatibilní s vřeteny a kovadlinami od společnosti Böllhoff

  • Ergonomie v souladu s normami společnosti Böllhoff

    • Přepracovaný spouštěč (zamezuje skřípnutí) • Pohodlná, ergonomická rukojeť

  • Nový akumulátor

    • Univerzální lithium-iontový akumulátor Makita® 1,5 Ah, 18 V • Rychlá a snadná výměna akumulátoru

  • Přepracované automatické šroubování

    • Intuitivní automatické šroubování prvků RIVKLE® • Optimalizace osy šroubování na vřetenu • Zamezeno šroubování naprázdno bez nýtovacích matic a šroubů RIVKLE®

  • Elektrohydraulická technologie

    • Kompaktní konstrukce • Optimalizovaná distribuce hmotnosti (lepší vyvážení) • Optimální opakovatelnost • Zvýšená spolehlivost (nízké tření)

  • Digitální displej a tlačítka

    • Nastavení montážní síly • Informace o úrovni nabití akumulátoru • Zobrazení případných kódů chyb • Přístup k parametrům montáže • Tlačítko automatického vyšroubování

RIVKLE® NEO B107

Inovativní, rychlý a ergonomický

Za účelem zajištění optimální montáže je akumulátorový nástroj RIVKLE® NEO B107 vybaven elektrohydraulickou technologií kombinující výkon a spolehlivost.
 

Více informací
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

Nový prémiový akumulátorový nástroj, inovativní a rychlý, s integrovaným ovládáním montážního procesu

 

Nástroj RIVKLE® NEO B109 v sobě integruje všechny technické vlastnosti RIVKLE® NEO B107 plus kontrolu montážního procesu přímo v nástroji. Poskytuje tak 100% kontrolu pro validaci kvality montáže.

Více informací
RIVKLE® NEO B109

Video

Podívejte se, jak nové montážní nástroje fungují

RIVKLE® NEO B Nová generace akumulátorového nástroje RIVKLE®

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi