eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Novinky ze skupiny Böllhoff
  3. ECOPACK: Inovativní a udržitelné řešení balení

13. 03. 2025 | Produkty a služby

ECOPACK: Inovativní a udržitelné řešení balení

Kombinuje ekologii, funkčnost a estetiku. Naším cílem je snížit dopad na životní prostředí!

Udržitelnost

Co je ECOPACK?

V Böllhoff nám záleží na naší planetě, a proto jsme vyvinuli ECOPACK – revoluční řešení balení, které kombinuje
ekologii, funkčnost a estetiku. Naším cílem je snížit dopad na životní prostředí a přispět k udržitelnější budoucnosti.
Zahrnuje dvě hlavní varianty sáčků:

  • Papírové sáčky vyrobené z obnovitelných surovin, bez plastů a 100% recyklovatelné.
  • Sáčky z recyklovaného materiálu s vysokou průhledností a pevností, vyrobené z 90 % postindustriálního recyklátu.


Výhody ECOPACK

  • Ekologický přístup: Výrazná redukce CO₂ a zlepšení ekologického profilu vašich produktů.
  • Funkčnost a estetika: Sáčky jsou nejen ekologické, ale také funkční a esteticky přitažlivé.
  • Široké využití: Vhodné pro různé průmyslové obory, včetně elektrotechniky a domácích spotřebičů.


Úspěchy a Plány


V roce 2024 jsme vyrobili přes 8 milionů sáčků ECOPACK. V roce 2025 plánujeme rozšířit výrobu o další tři stroje,
abychom uspokojili rostoucí poptávku.
Naše závazky

  • Snížení emisí: Cíl do roku 2030 snížit emise o 50 % v našem provozu a o 25 % v celém hodnotovém řetězci.
Připojte se k nám Společně můžeme přispět k udržitelnější budoucnosti.

Udržitelnost

Pro více informací

nás neváhejte kontaktovat!

Chci ECOPACK