搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

铆接

RIVKLE®

拉铆螺母和拉铆螺柱安装系统

RIVKLE® B2007——RIVKLE®拉铆螺母和螺柱(M 3至M 10)无线安装工具

手动和自动安装工具

为薄壁工件提供螺纹

对于薄壁工件,由于工件壁厚不足,无法通过切削方式加工螺纹,我们可以选择RIVKLE®拉铆螺母和螺柱来为薄壁工件提供高强度螺纹。 为了达到所需的安装效果,我们提供各种安装工具,从手动安装工具到自动安装工具,种类繁多。

方法和原理

RIVKLE®安装技术

安装流程(以行程法为例)

RIVKLE®拉铆螺母和拉铆螺柱旋入芯轴,放入安装孔内,安装拉铆,最后旋出。

优点:安装过程更快速、更简单

RIVKLE®拉铆螺母 铆接过程

行程控制铆接

为了达到安装效果,可以参考RIVKLE®产品目录中拉铆螺母或拉铆螺柱的对应安装行程指导值S。

优点:安装过程更快速、更简单。

 

拉力控制铆接

如果采用行程控制方法,工具始终输出最大拉力值,容易超出产品安装要求范围。比如,在工件厚度不一致时,采用行程方式安装,会导致拉铆螺母和拉铆螺柱过拉或安装不到位。

拉力控制安装方式不会受工件厚度影响,因此可以避免产品过拉或安装不到位的现象。

优点:可对不同厚度的工件进行铆接优化,可以对RIVKLE®产品进行多次拉铆,使用拉力安装方式可以延长芯轴使用寿命。

操作说明

技术论坛

您是在寻找具体工具的操作手册,还是想知道机器的维护方法? 点击即可获取所有专用信息。

RIVKLE®操作说明

为不同应用提供合适的解决方案

RIVKLE®手动操作安装工具

  • RIVKLE® OPTEX

    可以将圆形孔冲压成六角孔,安装RIVKLE®拉铆螺母。

    使用

    • 独立安装

    技术数据

    • 安装行程:最大7 mm
    • 可冲压部件厚度:0.5至2.5mm钢板和铝板
    • 重量:2.1 kg
  • RIVKLE® M2007

    操作模式

    通过棘轮功能实现旋入和旋出

    用法

    • 用于安装少量拉铆螺母和维修

    技术数据

    • 安装速率:2 RIVKLE®/分钟
    • 重量:1.2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    操作模式

    铆钉通过滚花螺母旋入和旋出。通过手动操作工具的杠杆作用进行压缩。

    用法

    • 独立安装

    技术数据

    • 安装速率:4 RIVKLE®/分钟
    • 重量:0.6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    操作模式

    铆钉通过钻轴旋入和旋出。通过杠杆作用进行铆接。 实用的快速行程调整。

    用法

    • 小规模生产

    技术数据

    • 安装速率:5 RIVKLE®/分钟
    • 重量:1.9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    操作模式

    铆钉通过曲柄旋入和旋出。在集成液压泵的支持下,通过温和杠杆作用进行压缩。

    用法

    • 独立安装

    技术数据

    • 安装速率:4 RIVKLE®/分钟
    • 重量:2.7 kg

RIVKLE®机械安装工具

  • RIVKLE® P107拉铆枪

    RIVKLE®拉铆螺母和拉铆螺柱的新一代液压/气动工具

    操作模式

    • 安装力设置:独特的RIVKLE ®直径调节/控制
    • 通过推/拉方式将RIVKLE ®旋至芯轴上
    • 触按开关:安装和自动退枪

    使用

    • 大量生产
    • 居中气管连接方式适用于所有右手和左手操作者

    技术数据

    • 最大行程:7.0mm
    • 最大安装力:18KN
    • 工作气压:5.5bar - 6.5bar
    • 不带工具的重量2.0kg
    • 噪音水平:70dB (A)
    • 生产速度:36 RIVKLE ®/分钟
    • 维护频次:250,000次循环
    • 上料方式:推/拉
    • 操作顺序:安装和自动退枪
    • 手动退枪按钮
    更多工具
  • RIVKLE® NEO B107

    新型的RIVKLE® 电动安装工具设计新颖、速度快且平衡性好。

    博尔豪夫具体特性

    • 完美分布的两个电机优化了人体工程学设计,实现了最佳平衡
    • 每分钟安装32个RIVKLE®铆螺母
    • 新型自动上钉模式确保RIVKLE®与芯轴垂直
    • 电池快速更换(Makita ®为标准品牌)

    技术数据

    • 通过安装力的方式进行安装
    • 最大铆接力可达18千牛(钢制M3-M8)
    • 带电池的重量为2.27公斤 (不带芯轴旋座)
    • 最大行程7.5mm
    • 产品节拍, 32 RIVKLE®每分钟
    • 新的上钉模式自带自动拧紧调整
    • 自动退钉
    • 手动退钉按钮
    • Makita® 通用锂电池,1.5安时,18v
    • 可锁定安装力
    • 工作灯

    根据博尔豪夫程序文件

    关于安装工具更多的信息
  • RIVKLE® NEO B109

    新型优质的电动安装工具创新迅速且集成了过程控制功能

    使用

    • 安装过程的控制直接集成到了电动工具上
    • 验证安装是否符合要求
    • 100%安装质量控制

    博尔豪夫具体特性

    • 验证安装是否符合要求
    • 每次安装参数的保存
    • 集成了计数
    • 详细的故障报告便于纠正和优化预防工作
    • 直观的 RIVKLE Neo 软件界面
    • 可直接在工具上调用参数
    • LED背灯信息

    技术数据

    • 通过安装力的方式进行安装
    • 最大铆接力可达18千牛(钢制M3-M8)
    • (不包含芯轴旋座) 含电池重量为2.27 公斤
    • 最大行程7.5 mm
    • 产品节拍, 32 RIVKLE®每分钟
    • 新的上钉模式自带自动拧紧调整
    • A自动退钉
    • 手动退钉按钮
    • Makita® 通用锂电池,1.5安时,18v
    • 可锁定安装力
    • 工作灯

    根据博尔豪夫程序文件

    关于工具更多的信息
  • RIVKLE® B2007

    786/>无线连接的设计使RIVKLE®B2007拉铆枪应用更灵活锂电池确保有更长的使用时间

    使用

    • 给具有挑战性的工业环境而设计

    技术数据

    • 效率:最多24个 RIVKLE®/分钟
    • 最大行程:7 mm
    • M3 – M10钢制
    • 最大拉铆力:3KN至22KN
    • 重量:2.49 kg
  • RIVKLE® P1007

    RIVKLE®拉铆螺母和拉铆螺柱液压/气动工具

    操作模式

    • 通过产品和芯轴触碰按压自动旋入拉铆螺母和螺柱。
    • 通过触发开关进行铆接。
    • 安装过程通过力值控制,通过色带进行力值设置。

    用法

    • 大中规模生产

    技术数据

    • 安装速率:15RIVKLE®/分钟
    • 安装行程:最大7 mm
    • 应用范围:M3 - M6 钢和不锈钢;M8 铝
    • 安装力:最大13000 kN
    • 重量:1.8 kg
  • RIVKLE® P2007

    不同规格的RIVKLE®拉铆螺母和拉铆螺柱液压/气动工具 

    操作模式

    通过拉铆螺母/柱触压芯轴自动上料
    铆接过程只需一次扣动开关安装力监控通过色带进行安装力调节

    使用

    • 中等规模到大规模生产

    技术数据

    • 效率:最多15  个/分钟
    • 最大行程:7 mm
    • M4 - M10钢;M 5 - M 12铝合金;M 4 - M 8不锈钢
    • 最大安装力21000 N
    • 重量:2.2 kg
  • RIVKLE® P2005

    RIVKLE®拉铆螺母和螺柱液压/气动安装工具。通过产品和芯轴触碰按压自动旋入拉铆螺母和螺柱。

    操作模式

    通过触发开关进行铆接。通过调节环调节行程。

    用法

    • 大规模生产

    技术数据

    • 安装速率:15RIVKLE®/分钟
    • 安装行程:最大7 mm
    • 应用范围:M3 - M12 钢和铝; M3 - M10 不锈钢
    • 安装力:最大21000 N(压力=5.5-7.0 bar)
    • 重量:2.6 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    适用于 RIVKLE®铆螺母及螺栓多种规格的气液安装工具

    操作模式

    • 通过触摸触发自动化上钉-只需单个气动开关即可铆接
    • 安装力监控
    • 力监控安装,通过色标设置安装力

    使用

    • 中型到大型产品

    技术数据

    • 可达 15 RIVKLE®每分钟
    • 最大安装行程:14 mm
    • M4 - M8 钢
    • 最大安装力 : 14.5千牛
    • 重量2.4 公斤
  • RIVKLE® P3007 PN

    不同规格的RIVKLE®液压/气动工具 PN型拉铆螺母和拉铆螺柱

    操作模式

    • 通过拉铆螺母/柱触压芯轴自动上料,铆接过程只需一次扣动开关
    • 安装力监控
    • 通过色带进行安装力调节

    使用

    • 中等规模到大规模生产

    技术数据

    • 容量:最多15  个/分钟
    • 最大设定行程14 mm
    • M8和M10的碳钢和不锈钢
    • 最大安装力:25KN
    • 重量:3.1 kg

RIVKLE®自动安装工具

  • RIVKLE® EPK

    操作模式

    拉力调节与过程监控工具,对铆接过程实施质量控制,可发出故障警告信号。通过产品和芯轴触碰按压自动旋入拉铆螺母和螺柱,在铆接后自动旋出。

    种类

    • RIVKLE® EPK,包括EPK C (M4至M10)或EPK HP  (M8至M14)两种型号
    • EPK C采用枪式或棒式安装头
    • EPK HP带棒式安装头,同时增加了铆接力。

    用法

    • 大规模生产
    • 高品质标准
    • 安全部件
    • 文件要求
  • RIVKLE® HSA 2.0

    操作模式

    该安装头适用于拉铆螺母和铆螺柱自动安装。RIVKLE®拉铆螺母和铆螺柱通过震动盘或其他分配系统供给。 其内部集成过程控制。RIVKLE®六角铆螺母和六角铆螺柱也可以在各种空间姿态(甚至倒置)的情况下轻松、直接、正确地进给。

    技术数据

    • 装载时间:约2.8秒
    • 铆接过程:约2秒
    • 安装行程:最大28 mm
    • 安装力:5000至32000 kN
    • 重量:23 kg

配件

  • RIVKLE® FC340

    适用于以下安装工具:RIVKLE® B2007、P1007、P2007、P3007、P2007 PN、P3007 PN、NEO P107、NEO B107、NEO B109

    性能

    • 测量范围:0至40 kN
    • 测量精度:± 3 %
    • 应用规格:M3至M16

    优势

    • 易操作:1个铆接循环 →显示铆接力
    • 无需设置
    • 兼容所有力控RIVKLE®安装工具

我们将竭诚为您提供帮助。

如有任何疑问或项目需求

请留下您的信息,我们将尽快与您联系。

联系我们