搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 带锁紧功能的垫圈

德国件和标准件

带锁紧功能的垫圈

锁紧垫圈可有效防止螺纹连接松动。

锁紧垫圈——B5365

有效防转锁固

垫圈可有效防止螺钉松动

垫圈的上部或下部棱纹嵌入螺钉和夹紧件,有效防止螺钉松动。弧形垫圈的挠度大,可减少因沉降现象而造成的预紧力损失。

方法和原理

带锁紧功能的垫圈概述

工作原理

根据不同的需求和设计,带锁紧功能的垫圈可用于锁定/固定螺纹连接,防止连接松动或松脱。

材质

可选择带不同涂层的钢,以及不锈钢 等材质。黄铜、铝等软质材质不适用于带锁紧功能的垫圈。

表面

根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面(行业标准)
  • 厚膜钝化表面(镀锌厚膜钝化)
  • ISO标准镀锌表面
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

锁紧功能的工作原理

螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:

螺纹连接必须按预期用途正确固定。要确保机器和部件正常运行,必须选择正确的连接机构。三种防松功能之间存在差异:

  • 调整锁固

    使用弹性元件来补偿松弛和蠕变现象。因此,可以保留一部分预紧力,并且保持牢固连接。

  • 锁紧装置

    利用化学方式或机械夹紧机构加大螺栓的摩擦,从而增加扭矩,防止连接完全松动。同时,可将预紧力的损失保持在较低水平。

  • 防转锁固

    采用机械方式将相互配合的螺纹互锁或将螺纹相互粘附,即使在高动态载荷下,也能够保持至少80%先前施加的预紧力。在安全相关应用中,这对保持部件的运行至关重要。

针对不同应用提供合适解决方案

带锁紧功能的垫圈类型

  • 弹簧锁紧垫圈

    锁紧垫圈属于固定元件,状似盘形弹簧, 两面均有棱纹。倒齿咬入配合面,形成可靠的锁紧配合。根据不同的应用情况,除了保持预紧力外,还需要考虑防止连接松动。

    标准

    • B 53070
  • 锥形弹簧垫圈

    锥形弹簧垫圈略呈锥形,提高了连接的灵活性。在发生沉降损失时,施加的预紧力由垫圈的弹簧作用维持。

    标准

    • DIN 6796
  • 蝶形弹簧

    与锥形弹簧垫圈一样,蝶形弹簧也略呈锥形。蝶形弹簧的使用提高了螺纹连接的灵活性,确保预紧力不会出现重大损失,还降低了重大沉降损失的影响。多个蝶形弹簧可以组合使用,从而调整挠度。

    标准

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • 星形垫圈

    星形垫圈内侧有星形齿。装配过程中,可自行固定在部件材料中,从而实现锁紧,防止轴向位移。由于轴向力非常大,可使用DIN 471锁圈。

    标准

    • B 53060
    • B 53062
  • 凸缘垫圈

    锁紧作用通过垫圈上的凸缘或凸耳实现。根据不同的形状,凸缘垫圈与圆螺母结合使用,用于将轴承连接到轴上等。凸缘垫圈有额外的金属凸缘,可用于形成锁紧配合。使用这些“凸缘”或“凸耳”时,部件或 紧固件需要有合适的连接元件。凸缘垫圈不适用于高度预紧的螺纹连接。 

    标准

    • DIN 462
    • DIN 93

更多信息

下载

如需了解带锁紧功能的垫圈的更多信息,请点击下载。