搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

成功案例

Europipe

超大规格HELICOIL®螺纹嵌件从技术和成本上赢得了Europipe的信任

落日下的管道

延长预期使用寿命

可避免的成本因素:螺纹的快速磨损。使用我们超大规格的HELICOIL®螺纹嵌件,能够延长产品的使用寿命。

初始状况

磨损严重

在制造大型管道时,该公司在最后成形阶段使用双头胀管器。
利用胀管器对焊接管道进行逐步冷扩,以达到所需的尺寸精度和几何数据要求。胀管率因管道直径、管壁厚度和所用材料而有所不同,在0.8 %至1.5 %之间。高达1500 吨拉伸载荷的永久应变导致胀管器拉杆上的螺纹磨损。为了节约成本,因此需要一种耐用的解决方案。

EUROPIPE——胀管器拉杆
胀管器拉杆

解决方案

HELICOIL®螺纹嵌件

考虑到载荷大,需要提出有效的解决方案。我们与EUROPIPE合作,定制开发了解决方案。即将HELICOIL® 螺纹嵌件拧入拉杆螺母,改善机械膨胀过程中的预紧力分布。通过提高螺纹的疲劳强度,延长机械胀管器的使用寿命。

  • 不使用HELICOIL® 时的疲劳强度:600至950 t
  • 使用HELICOIL® 时的疲劳强度:750至1200 t

我们为EUROPIPE开发制造了超大规格的HELICOIL® 螺纹嵌件,尺寸如下:
204×16×282 mm,260×20×330 mm和320×25×420 mm。

HELICOIL® Plus非自锁 金属用螺纹嵌件

结果

延长了客户产品使用寿命

我们与客户密切合作,开发定制解决方案,这只是其中一个案例。
利用HELICOIL® 螺纹嵌件,形成了耐磨、高精度螺纹。通过提高螺纹强度,延长胀管器拉杆的使用寿命。

产品优势

  • 载荷和应力分布均匀
  • 螺纹加强
  • 优化质量
HELICOIL®安装前——EUROPIPE
HELICOIL® 安装前

我们将竭诚为您提供帮助。

有疑问或有项目?

请留下您的信息,我们将尽快与您联系。

联系我们