成功案例
法国雷诺集团成立于1898年,是世界著名的汽车制造商。作为持续改进战略的一部分,雷诺和博尔豪夫选择了RIVQUICK® 7.5铆钉,用于简化装配流程、提高生产效率。
初始状况
在车辆制造和各种部件组装过程中,车辆的某些零部件涉及到许多技术限制,其中一些零部件需要盲安装等。
在雷诺梅根(Megane)或达西亚( Dacia)Duster等特定车型的组装过程中,操作员只能从一侧将后窗雨刷机制或隔音材料安装到发动机下整流罩上。此外,传统的连接系统需要紧固件孔具有严格公差,以确连接正确持久。
传统连接方式具有以下特点:
作为持续改进策略的一部分,雷诺和博尔豪夫不仅考虑到连接和安装设备,还考虑到与连接材料相关的产品/工艺限制,并研究了新的技术解决方案,以满足日益严格的质量要求。
解决方案
在雷诺集团生产的几款车型上,无论是安装后窗雨刷还是发动机下整流罩的隔音材料,要求都是一样的:在薄钢板或薄塑料壁上安装一个厚塑料零部件。这个操作涉及三个基本标准:
RIVQUICK®开槽铆钉专为满足汽车应用的要求而设计。这是雷诺和博尔豪夫共同做出的选择。带一体化塑料环的一款非常适合后窗雨刷。
事实上,这项技术优势巨大:
结果
就连接工艺而言,铆接连接替代了螺栓连接。因而,现在只使用一种紧固件就可以。操作人员在安装螺栓和螺母时难以靠近安装位置的问题迎刃而解。此外,铆接也更简单、更快捷、更经济。
在产品设计方面,RIVQUICK®铆钉可以使用明显分散的紧固件孔,因而设计工作更容易,并且设计和制造待组装部件的费用也显著减少