搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

成功案例

umlaut

开发用于HAFEX灭火器的定制TEPRO®支架

飞机飞在云层上方

umlaut和博尔豪夫携手保障空中安全

umlaut公司位于汉堡,将其无卤HAFEX灭火器与定制开发的TEPRO®支架组装在一起。全球多方位服务公司umlaut,在国际航空航天工业等领域,提供技术和组织咨询及服务。

初始状况

HAFEX——无卤灭火器

自20世纪60年代以来,飞机的手提式灭火器一直采用卤代烷灭火器。
在将卤代烷归类为会消耗臭氧层的氟氯烃气体后,欧盟于2004年起禁止使用卤代烷灭火器。国际民用航空组织(ICAO)和欧盟航空安全局(EASA)也规定,自2019年中开始,所有新登记的宽体飞机必须配备环保灭火器,已有飞机必须在2025年前完成相应改造。

这足以推动制造商umlaut着手开发无卤灭火器。umlaut最终开发出了HAFEX灭火器:这是一款体积小、重量轻、用途广泛的环保客舱灭火器。

HAFEX灭火器在安装选择方面也必须具有通用性。因此,HAFEX灭火器设计作为无缝兼容替代品,适用于所有民用机型上典型卤代烷灭火器的现有安装点,与所有大型飞机制造商所用的不同安装类型兼容。某些机型中,不需要无缝兼容功能,因为当前支架已经足够。

例如,在美国交付的灭火器必须始终配备支架。这项规则由专注于产品安全认证的美国机构保险商实验室制定。不过,以前的支架很重,由覆盖橡胶的金属螺钉制成,而且螺钉的拧紧方式也很复杂。

安装好TEPRO®支架的HAFEX灭火器 ©umlaut

解决方案

TEPRO® —— 塑料制品和组件的定制产品

为了延续HAFEX的成功故事,需要开发一种新的支架。它必须具有弹性高、易装配、重量轻等特点,而且还能与整套HAFEX兼容。
是时候与连接技术专业制造商博尔豪夫讨论解决方案了。这家位于汉堡的公司迅速发现,博尔豪夫的TEPRO® 产品组在他们的项目中有着巨大潜力。

新开发的TEPRO®支架
新开发的TEPRO®支架

结果

弹性高、重量轻

博尔豪夫与umlaut紧密合作,共同开发新的定制支架。无论是形状、颜色还是功能,在开发过程中我们充分考虑了客户的所有要求。为了确保生产效率,支架在注塑成型方面进行了优化。所有项目阶段都受到了密切关注。

新开发的一件式TEPRO®塑料支架强度高、可循环使用且重量轻。
未来,每年将向umlaut交付5000个TEPRO®支架,与HAFEX灭火器配合使用,保障您的安全。

产品优势

  • 注重定制设计
  • 内部开发、设计和原型制作
  • 内部模具设计
  • 材料和注塑成型方面的专业知识
  • 认证实验室

我们将竭诚为您提供帮助。

有疑问或有项目?

请留下您的信息,我们将尽快与您联系。

联系我们