成功案例
2021年9月,瑞士学术航天计划的学生团队开始设计和制造一种拟用于探空火箭的混合动力发动机。在这款新开发的混合动力发动机内,HELICOIL® 自锁螺纹嵌件制作出了高强度螺纹。
初始状况
这款混合动力发动机将安装在探空火箭HELVETIA内,这是苏黎世联邦理工学院的另一项目。
主要目标是在之前设计的基础上提高发动机效率,将HELVETIA火箭送到理想的远地点。通过减轻重量和改变燃烧反应,研究团队实现了更高的比冲。ASTREA混合动力发动机的设计目的是利用一氧化二氮和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的混合物产生6000N的推力。发动机在经过短短7秒燃烧后就产生了40960N的总冲量——足以将4kg的有效载荷送到3万英尺的高空。
混合动力发动机由油箱、数据采集和控制系统、燃烧室和喷油器等几个子系统组成。喷油器将液体油中的氧化剂一氧化二氮雾化成细雾,然后注入燃烧室。这样一氧化二氮更容易与燃料反应。为了承受住产生的压力,必须在铝制喷油器部件中嵌入钢螺钉。然而,钢铝搭配使用时常常会引起电偶腐蚀,导致螺纹断裂,进而损坏整个部件。为了防止这种情况,需要一种耐用、耐磨的螺纹增强件。
解决方案
说到螺纹加强,就离不开HELICOIL®螺纹嵌件,这款嵌件的历史已经超过65年了。使用了低剪切强度材料(例如,铝、铝镁合金和纤维增强塑料)的应用,就能用到HELICOIL®螺纹嵌件加强螺纹。这款螺纹嵌件符合国家标准、航空标准和军用标准的要求。
结果
HELICOIL®自锁螺纹嵌件由菱形剖面的金属丝制成,卷绕成弹性螺旋状。它能够制作出高强度螺纹和一个夹紧区域,将固定螺钉锁定。钢螺钉可以轻松拧入。即使频繁使用,螺母螺纹也不会磨损,保证了部件的使用寿命。目前,混合动力火箭的驱动器中安装有12个尺寸为M8的HELICOIL®自锁螺纹嵌件。
每年在美国新墨西哥州举行的美国太空港杯是世界大型大学火箭工程竞赛。每年,来自世界各地150多个团队的1700多名学生聚在一起,用他们自己开发的火箭在1万到3万英尺目标高度的竞争中展开角逐。
今年的比赛于6月21日至25日举行,瑞士学术航天计划团队首先参加了“混合SRAD 3万英尺”比赛项目,他们成功完成了该比赛。火箭甚至达到了3.38万英尺的高度。祝贺他们!
我们将竭诚为您提供帮助。
请留下您的信息,我们将尽快与您联系。
联系我们