成功案例
为了减轻CL6720商务舱座椅的重量,提高工艺效率,RECARO飞机座椅公司与连接技术专业制造商博尔豪夫和DELO工业粘合剂公司共同开发了一种基于ONSERT®粘接技术的创新解决方案。
初始状况
轻量化结构一直以来都是航空航天工业领域,包括客舱设备的重要目标。此外,还必须满足对材料和工艺更高层次的质量要求。这使得RECARO飞机座椅公司在开发CL6720商务舱座椅时面临新的挑战。商务舱座椅内隐藏着大量的电气连接电缆。它们为乘客机上娱乐、照明或其他控制面板等提供电源。因此,需要多达100个固定点来固定电缆和电线,而这些电缆和电线必须固定在由复合材料制成的内部座椅镶板上。传统的方式是安装插件,通过灌封工艺将它们粘合到复合部件中。
解决方案
ONSERT® Smart基本元件采用透明塑料制作,用光固化胶粘剂粘合到客户部件上。塑料和胶粘剂符合FAR第25部分第25.583节(60秒垂直燃烧)*的要求。尤其值得说明的是,该紧固件的加工周期短、加工过程对材料没有损害、紧固件设计自由度大。使用电池驱动的 ONSERT® 便携式迷你设备可以手动安装 ONSERT® 元件。
由于采用模块化结构,它非常适合在粘合区域受限的情况下使用。在粘合基础元件后,可以夹上不同的电缆支架。这些电缆支架有不同高度,适用于不同直径的电缆,可以灵活旋转,而且重量轻。这样,电缆在飞行过程中就不会与座椅内衬接触,防止静电或电缆损坏,并确保安全的能源管理。项目为期7年,每年将为商务舱座椅安装12.2万颗ONSERT® Smart。更多尺寸的产品尚在测试阶段。
结果
我们将竭诚为您提供帮助。
请留下您的信息,我们将尽快与您联系。
联系我们