搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

成功案例

Kupplungswerk Dresden

防篡改保护——可靠保证

列车正在穿过车站

螺钉的PARRYPLUG®防篡改保护

对于KWD而言,它提供了防止擅自松开螺栓连接的快速、安全解决方案。

初始状况

维护技术人员的无意操作

齿轮联轴器传递高扭矩,例如,轨道方面所需的扭矩。然而,轨道交通往往存在剧烈振动,这一点需纳入考虑。这意味着,轨道交通中使用的紧固件,如固定法兰盖的紧固件(此种情况下为M6×12),也必须用微胶囊粘合剂固定,防止在运行过程中自行松动。

在铁路公司,像这种联轴器等替换产品在安装前有时会存放数年之久。这在过去引发了许多问题,如螺钉松动,甚至在使用过程中松脱丢失。KWD收到了许多有关联轴器的问题反馈。举行问题升级会议讨论后发现,造成这些问题的原因是最终客户的工程安装人员打开了一些联轴器的盖子,导致螺钉锁紧失效,螺钉在使用过程中可能会松脱。

铁路行业的齿轮联轴器
齿轮联轴器在运行期间松动

解决方案

PARRYPLUG®

PARRYPLUG®专门设计了轴向棱纹,防止工具干涉螺钉的内扳拧部分,确保形成明确而牢固的紧密配合。高性能塑料的适用温度范围大(-50°C到+200°C),再加上优良的制造精度,确保了即使是六角扳手的最小容差也可以考虑到位。PARRYPLUG®现用于法兰栓接,防止发生篡改。如果擅自取下塞子,保修索赔将失效。塞子的摘取方式与密封件相同,但安装更简单。擅自摘取会损坏塞子,之后无法装回。PARRYPLUG®赢得了KWD的信任——现用于必须避免擅自松开螺钉的情况,或者至少要明确说明不得擅自松开螺钉。

PARRYPLUG®特写,重点突出轴向棱纹
PARRYPLUG®的轴向棱纹 形成牢固的压紧配合

结果

产品优势

擅自松开机器和系统的螺栓会带来潜在风险。因此,往往有必要有效防止意外篡改。传统解决方案会不可逆地破坏螺钉的扳拧部分,PARRYPLUG®带来了新的解决方案。

  • 安装可靠方便
  • 紧密配合,尽可能防止篡改
  • 清洁美观
  • 可使用合适工具移除
  • 适用温度范围广(-50°C至+200°C)
PARRYPLUG®的三步安装流程
PARRY PLUG®安装便捷 使用辅助工具