搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 服务
  3. 认证检验实验室

服务

认证检验实验室

若您需要连接件和紧固件的独立试验,我们将为您提供实验室服务。

试验期间实验室的一名员工在操作

DIN EN ISO/IEC 17025:2018独立认证

我们物理技术检验实验室的试验程序通过了DIN EN ISO/IEC 17025:2018认证。该认证适用于认证证书附件所列的程序。 我们与各大高校和Fraunhofer协会研究所密切合作,在客户面临特别复杂和不寻常的挑战时,为他们提供优质服务。

产品开发优势

  • 快速理解当前任务
  • 开发适当紧固解决方案
  • 使用实验室自有原型制造流程生产原型
  • 通过测定机械和物理值验证解决方案
  • 将实践相关条件纳入试验
  • 根据适用标准记录结果
认证检验实验室员工合影
博尔豪夫的认证检验实验室团队

「从机械技术试验到腐蚀试验再到损伤分析,无论是博尔豪夫产品还是其他制造商的产品,我们采用多种试验方法对各种材质部件进行试验。」

Cornelia Heermant博士照片
Cornelia Heermant博士 实验室经理
»

五大领域

我们检验实验室的专业能力和技术设备由德意志联邦共和国国家认证机构(Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS)定期进行现场评估。这保证了对第三方的独立性和公正性,全球范围内都认可我们的试验报告。该认证适用于认证证书附件所列的程序。

具体而言,博尔豪夫检验实验室在以下五个领域(我们称之为“五大领域”) 通过了DIN EN ISO/IEC 17025:2018认证。

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkks) – D-PL-18304-01-00
注册号“D-PL-18304-01-00”

1 机械技术试验

机械技术试验的试验过程中需要确定标准化材料样品或成品部件在机械应力下的行为和材料参数。与物理值不同,技术性能取决于试验的边界条件。因此,此类程序往往为标准化程序,确保可以比较试验结果。博尔豪夫实验室可以试验各种尺寸和材质的紧固件。

博尔豪夫实验室的两名员工使用振动试验机测试材料样品行为

2 金相试验

金相试验采用显微镜方法对金属材料组织进行定性和定量描述。金相学步骤包括制备、组织显示和/或描述以及组织评估。试验步骤中的任何误差都会导致对组织的不当评估。博尔豪夫实验室的员工经过专门培训,熟悉紧固件中使用的典型材料和常用涂层材料。

一名博尔豪夫员工用显微镜查看金属材料组织

3 金属材料紧固件的表面和尺寸试验

紧固件的表面和尺寸试验可提供紧固件未涂覆表面状况的信息(如关于无表面缺陷和表面粗糙度的信息)。试验内容包括测试涂覆和未涂覆状态下的几何尺寸(如螺钉的牙侧直径和小径),并确定通常用于提供防腐保护的涂层厚度。博尔豪夫实验室是为数不多通过了表面缺陷(裂纹、过度滚压)检测认证的实验室之一。

在博尔豪夫认证实验室对金属紧固件进行尺寸试验

4 高低合金钢的光火花发射光谱法试验

采用光火花发射光谱法可以相对精确地测定金属材料的化学成分。试验结果超出了单纯材料可靠性鉴别(PMI)试验的范围。精确了解合金和微量元素含量非常重要,因为即使是极小的波动也会对部件性能产生重大影响。博尔豪夫实验室专精小尺寸试验。

博尔豪夫实验室的一名员工使用光电直读光谱仪中查看材料的化学成分

5 腐蚀试验

盐雾试验是检验紧固件涂层耐腐蚀性的公认技术程序,目的是监控涂层工艺和涂层部件的质量。博尔豪夫实验室还可以结合气候变化试验提供这项试验服务。为了表征接头的双金属腐蚀趋势(接触腐蚀),博尔豪夫实验室采用短期试验程序,并进行点位测量。

在博尔豪夫集团认证实验室通过盐雾试验对几颗螺钉进行耐腐蚀性试验

博尔豪夫技术研讨会

利用我们的专业知识

作为博尔豪夫研究院的一部分,物理技术实验室为博尔豪夫员工提供培训,并为外部用户举办专家研讨会。我们的技术研讨会形式多样,会由经验丰富的讲师生动地演示新项目和方法,分享许多实际案例。这个培训项目是在专业环境中有效传递知识,让参与者能够针对性地提问。

博尔豪夫专业培训研讨会图片

立即了解更多信息

想要更多地了解我司认证检验实验室,对我们的研讨会感兴趣?

联系我们

图库

  • 使用光学显微镜进行金相组织试验

  • 通用硬度试验

  • 盐雾试验

  • 涂层六价铬的试验

  • 光电直读光谱分析

  • 疲劳试验用振动试验机

下载

实验室手册

本手册详细介绍了我司认证检验实验室的能力和服务。

标准

博尔豪夫集团物理技术实验室的认证依据标准。