行业解决方案
作为主导产业,国内家电行业面临的挑战是提高产品能效、可持续发展以及将人工智能等创新技术融入其中。此外,产品开发必须在设计、功能和舒适度方面与客户的需求保持一致,以满足不断变化的趋势。
国内家电行业多年来发展显著,提供了品种多样广泛的家电产品,以满足消费者的不同需求。设计、功能以及舒适性在其中发挥了重要的作用。
人们对家电美观的要求越来越高,这些家电能够无缝融入现代厨房和生活空间中。家用电器的开发和生产包含了对电器的可持续性和能源效率的强烈关注,以期尽可能降低对环境的影响。
为了管理这些不断增加的复杂要求,厂家必须创造整体化架构,而我们能为您提供紧固和组装的解决方案。
我们很高兴能与你合作。
请告诉我们 – 我们会与您联系。
请联系我们。连接技术对于家电行业来说是必不可少的,因为连接确保了设备功能的可靠性,耐用性和安全性。电子,机械和塑料等各类别的大量材料和组件集成到这些设备中。根据组件的具体要求和特性,使用不同的紧固和装配解决方案。
SNAPLOC®插拔紧固系统由球头球帽两部件组成,采用简单卡接式或插入式连接方式,便于组装和拆卸。连接部分从外面不可见,同时又满足了较高的设计标准。SNAPLOC®是一种兼具功能和美观的解决方案,适用于连接家用电器中的组件
展会和研讨会
受益于我们多年的经验和专业知识。在我们的研讨会和培训课程中,我们传授各方面的紧固技术知识-并坚持始终以实践为导向。发现更多位于比勒费尔德的在线研讨会、技术研讨会和培训课程,或在您的场所组织研讨及培训活动,探索Böllhoff集团的多样化活动计划。
To the events