搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 博尔豪夫集团新闻
  3. 2022年博尔豪夫销售额创历史新高

2023/01/19 | 公司简介

2022年博尔豪夫销售额创历史新高

2022年,第146个交易年:博尔豪夫销售额创历史新高

Michael W. Böllhoff和Wilhelm A. Böllhoff,博尔豪夫集团执行合伙人

7.83亿欧元销售新记录

在公司历史上,博尔豪夫的年销售额首次超过7亿欧元。

危机中仍有不凡的表现

截止2022年底,博尔豪夫集团年销售额达到7.83亿欧元,较上一年增长16.6%(2021年:6.71亿欧元)。全球员工数量也略有增长,达到3300余人。

「尽管存在各种危机,但事实证明,2022年的德国经济尤其是博尔豪夫集团具有很强的韧性。」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff集团管理团队成员
Michael W. Böllhoff 公司管理层
»

「总的来说,作为服务全球各行各业公司的有力合作伙伴,我们也受益良多。」

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff 公司管理层
»

相比新冠疫情爆发前,虽然目前汽车行业的需求受到的抑制更大,但通用行业越来越青睐博尔豪夫的连接技术。与2021年相比,截至目前,通用行业客户的年销售额增长了15%,达到3.69亿欧元。博尔豪夫在航空航天领域的连接解决方案方面也得到了增长。航空航天领域的销售额翻了一番多,从2021年的约1000万欧元增加到2022年的2100万欧元。

「我们近期的投资都在产生回报,包括扩大产能的投资及在航空航天领域专业制造专有技术方面的投资。」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff集团管理团队成员
Michael W. Böllhoff 公司管理层
»

近年来,公司全面收购了法国两家航空航天专用紧固件制造商:2021年6月收购蒙布里松的SNEP SA,2022年6月收购迪约庞塔勒的Gillis Aerospace。

按地区划分,2022年博尔豪夫在世界各地都有增长。前几年的强劲上升势头仍在继续,特别是在亚洲和美洲的所有客户细分市场。在亚洲,销售额增长了23%,目前达到了9600万欧元(2021年:7800万欧元)。美洲销售额甚至增长了41%,达到了1.08亿欧元(2021年:约7700万欧元)。

「2022年的成功归功于所有员工的奉献与激情,尤其是在危机和通货膨胀导致大环境极具挑战性的情况下。」

Wilhelm Alexander Böllhoff
Wilhelm A. Böllhoff 公司管理层
»

2023年展望

博尔豪夫对2023年持谨慎乐观态度,订单量会比较大。然而,特别是在德国和西欧,危机和通货膨胀可能会对公司未来的业绩产生影响,具体影响程度还有待观察。“尽管存在诸多不确定性,但我们还是大胆展望未来。我们为不同地区各行各业的客户提供适当的解决方案,满足客户所需。”Michael W. Böllhoff表示,“在集团的进一步发展和员工进修培训方面,我们还在不断投资。”

2023年,员工培训重大投资在德国比勒费尔德的博尔豪夫总部已经初具雏形。公司计划在第一季度末/第二季度初开始建设博尔豪夫教育园区,为学徒、学员和员工提供开放的培训和继续教育空间。这栋新建筑占地约1600平方米,将集合技术车间、现代交流培训室以及网络和机器人等主题的智能工厂实验室。博尔豪夫将为公司总部的这个扩建项目投资约500万欧元。“到2023年,我们在比勒费尔德已经立足100年了,” Wilhelm A. Böllhoff强调,“作为一个家族企业,我们希望为本地区的不断发展做出贡献,使其发展成为重要商业枢纽。”

规划中的博尔豪夫教育园区 位于比勒费尔德

公司还在全球范围内大量投资自身基础设施。自2022年6月以来,位于中国无锡的博尔豪夫工厂的五期扩建工程一直在进行中。工程完工后,博尔豪夫的THT部门将再增近12000平方米的建筑面积,相当于1.7个足球场那么大。这个现代建筑综合体拥有生产和办公空间,还设置有员工餐厅,计划于2023年夏末投入使用。

中国无锡博尔豪夫工厂规划扩产效果图
无锡扩建项目 目前在建

更多信息

想了解连接领域的更多信息吗?在这里可以找到有关成功应用和相关主题的信息。