2024/09/20 | 产品和服务
适用于铆螺母和螺柱的铆接工具
为了保证最佳的安装效果,新系列的RIVKLE® NEO B电动安装工具采用了兼具性能和可靠性的电动液压技术它们结构更紧凑、更易于操作,而且经过设计验证,可用于大规模生产.
附加系数
• 适配博尔豪夫的芯轴与旋座
• 重新设计的触发器 (防夹) • 舒适且符合人体工程学的手柄
• Makita 通用锂电池,1.5Ah,18v,方便及快速的电池更换
• 直观易懂的上钉过程•芯轴上钉优化•缺钉芯轴将无法旋转
•紧凑型设计• 重量分配优化(更加平衡) • 安装可重复性佳 • 提高了可靠性(低磨损)
• 安装力的调整 • 电池电量信息• 故障代码显示提醒 • 铆接参数可调• 自动退钉按钮
为了保证最佳的安装效果,新系列的RIVKLE® NEO B107电动安装工具配备了兼具性能和可靠性的电动液压技术
RIVKLE® NEO B109 融合了所有RIVKLE® NEO B107的技术特点, 增加了安装过程控制且直接集成到了安装工具上。它提供了100%的质量控制来验证安装的合格与否
视频
如有任何问题,
欲进一步了解我们的产品或服务?我们的团队随时为您服务。
联系我们