搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用

无铆连接

RIVCLINCH®

不使用连接元件的金属板材和型材连接工具和系统

RIVCLINCH® 0404 IP——便携式气动无铆连接工具

金属无铆连接

冷成型链接

RIVCLINCH®连接技术适用于钢、不锈钢材料、铝以及其他有色金属材料的连接,具有经济环保的优点。

优点

RIVCLINCH®优点

  • 无需预处理或后处理

    无需事先清洁或清除焊接边缘的喷涂残留物。

  • 环境友好型工作站

    无铆连接程序中不产生碎屑或灰尘。

  • 无其他材料要求

    无需其他连接元件。

方法和原理

RIVCLINCH®无铆连接技术

 

在无铆连接中,首先利用冲头将待连接材料冲入模具。
下层板材下压接触到底模后,材料就开始向周边流动延展。在该过程中,开放式分瓣底模也向四周移动。延展出来的材料形成紧实的铆点。 然后,冲棒移动回归原位,此时可将底模已移出铆点位置,底模的侧面分瓣在弹簧作用下拉拢到一起,恢复原状。
材料的局部变形产生正向锁定和摩擦锁定的连接。
RIVCLINCH®连接系统可适应现有的压力机,也可用于特殊机器。 可以同时设置单点和多点连接。无铆连接系统可以集成到手动机械、机器人和固定式工具中。

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® 创建圆形或方形连接点

操作说明

技术论坛

您是在寻找具体工具的操作手册,还是想知道机器的维护方法? 点击即可获取所有专用信息。

RIVCLINCH®操作说明

为不同应用提供合适的解决方案

装配系统

了解更多装配系统信息,寻找适合您具体应用的附加设备和配件。

  • 自动化

    RIVCLINCH® Automation E

    优点

    • 模块化、电气化、轻量化系统
    • 连接质量高,应用范围广,因为
      • 弹簧瓣式底模
      • 具有可调节保压时间的行程控制工艺,从而保证所需的咬边
    • 配置67 kN的驱动电机,低维护。
    • 精选C型钳框架,结构紧凑、坚固、轻量化
    • 模块化设计,拥有不同规格的机械脱模器和冲棒,以适用于不同的铆接力
    • 一台控制器可应用于不同的铆接工艺--自穿刺铆接和无铆连接
    • 由于可以快速、方便地更换工具,因此可以在RIVSET®和RIVCLINCH®技术之间切换,增强了灵活性。
    • 应用范围广(铝-钢-不锈钢)。
  • 气动系列

    RIVCLINCH® 0201 IP

    说明

    纯气动,由内置机械放大器驱动。放大器会生成较大压力,从而完成高质量无铆连接。 这种易于安装的无铆连接装置特别适合于生产操作中的各种任务和现场装配

    优点

    • 机器轻巧灵活
    • 高速无铆连接:超过2铆点/秒
    • 投资回报快
    • 用户友好,无蒸汽,无火花
  • 气动系列

    RIVCLINCH® 0404 IP

    说明

    即插即用无铆连接工具,生产效率高;重量轻,便于携带,特别为施工现场连接任务而设计。 纯气动,由内置机械放大器驱动。放大器会生成较大压力,从而完成高质量无铆连接。
    该无铆连接工具已通过DIN 1507:2006标准认证,可用于空气管道施工。

    优点

    • 可实现3层无铆连接
    • 耐腐蚀
    • 冲头和底模可以反向安装,操作简单,适用于风管内外的无铆连接。
  • 气动系列

    RIVCLINCH® 0706 IP

    说明

    这款纯气动工具性能可靠,可连接大型和厚金属框架和型材,如通风管道、门框等,连接材料厚度可达4.5mm(建筑钢材)。

    优点

    • 钳口开度大而安全
    • 使用灵活
    • 安装便利
    • 无需电力
    • 无蒸汽、无火花、无点火
  • 气动系列

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    说明

    安全、快速、多功能;该独立式无铆连接设备能确保在无铆连接开始前,工具就轻松地在连接点上定位。高速生产一系列连接,无需在每个无铆连接工序中重新拉满整个行程。

    优点

    • 60 mm开口宽度
    • 400 mm开口深度(可根据要求提供更大的开口) 
    • 脚踏板操作:解放双手
    • 安全系统
  • 液压系列

    RIVCLINCH® 0201 FS

    说明

    重量仅1.7kg(3.73磅),比其他RIVCLINCH®工具都轻,每秒可连接3个铆点。可根据用途快速调节行程。由于采用了特殊的旋转紧固,操作者可以将工具旋转360度,方便水平和垂直连接。

  • 液压系列

    RIVCLINCH® 0501 FS

    说明

    该工具的主要优点是拥有出色的重量/容量比。作为一种便携式工具,该工具适用于边缘紧固,可替代点焊和铆接液压缸采用分散布置,可从内部到达平坦表面的所有边缘。 例如,针对大型机柜装配的一项特殊要求。

配件

RIVCLINCH®配件包和工具设备

您还可以根据实际用途选择多种附加设备和配件。

  • 配件包

    配件

    • 可灵活悬挂小手钳的旋转环
    • C型框架手钳可回转悬挂
    • 压缩空气维护单元
    • 3 m软管包;代替2 m软管包
    • 无铆连接周期监测器
    • 工具和工件间公差补偿的轴线对比
  • 工具系列

    工具系列

    该工具是无铆连接系统的关键组件。无铆连接工具组由冲头、模具及内置铁砧组成。博尔豪夫拥有广泛的标准工具尺寸,适用于生产圆形或方形无铆连接头。

    工具选择标准

    1. 材料(建筑钢、不锈钢、铝、铜等)。
    2. 材料厚度
    3. 板材组合(冲头和模具之间的层数和顺序)。

模块化系统

客户定制解决方案

定制冷成型机器:便携、独立、自动或安装在机器人上。 我们提供适合您的解决方案。

  • 自动和手动袋式过滤器解决方案

    说明

    无论客户的过滤器尺寸大小如何,只要是标准尺寸,我们的解决方案就适用。根据您的袋式过滤器生产量,我们有手动或自动系统供您选择。我们的解决方案高效、精益和可持续。
    无论是自动还是手动解决方案,其配置适用于尺寸270 x 270mm至915 x 915mm之间的各类过滤器框架。
    带有电动传送带的RIVCLINCH®自动无铆连接站能安装多达9个RIVCLINCH® 0202 IP。

    优点

    • 缩短交货时间
    • 提高生产效率:每年可生产多达50万个袋式过滤器
    • 适用于现有和新生产线
    • 继承原有无铆连接顺序,保证每5秒就能形成一个高品质无铆连接接头
  • 模块化C型框架

    说明

     

    我们的系统拥有各种尺寸,深度超过450 mm,适用于汽车行业和一般工业的多种应用。

    我们的客户定制C型框架连接力可达35至300 kN。

    PASS系统可用于所有模块。

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

更多信息

想要了解更多关于RIVCLINCH®的信息?了解更多信息。

了解更多信息