操作模式
手动旋入螺纹嵌件和芯轴,通过螺纹芯轴驱动装置压入,然后手动旋出。手动施加力矩,间接限制行程。
技术数据
- 处理能力:高达4颗/分
- 重量:0.5至1.0kg
- 安装行程:12mm
- 安装力高达约15kN
可安装所有类型的KOBSERT®螺纹嵌件(M 4至M 12)。
手动装配和批量生产用安装工具
我们的螺纹衬套是在抗剪强度较低的金属材料(如铝、铝合金或镁合金)上加工耐用抗振抗扭螺母螺纹的解决方案。
方法和原理
应该使用螺纹标准规定尺寸的麻花钻头制作安装螺纹。
通常情况可以不加工沉头孔。允许毛刺处理,但处理直径不应超过安装螺纹的公称直径。如果为带密封圈的KOBSERT®或KOBSERT® HP,则需要加工沉头孔。
符合DIN 13的ISO公制螺纹,采用标准丝攻(6 H)加工。
应用标准DIN螺纹塞规检查螺纹尺寸是否符合标准。
安装螺纹嵌件时可以使用手动或电动安装工具。将螺纹嵌件旋入工件,直至安全法兰接触到工件表面。安装就是将安全法兰压入工件,预先旋入的螺纹芯轴和安装工具前端产生相对轴向移动,从完成安装。然后再次拆卸芯轴。
按照下述步骤,从工件上拆下KOBSERT®螺纹嵌件:
旋入一个相同规定尺寸的螺纹嵌件,直到安全法兰到达与之前相同的位置——如有必要,可以略微回旋。然后按照惯常方法,用安装工具将安全法兰平压入表面。
如有任何问题,
欲进一步了解我们的产品或服务?我们的团队随时为您服务。
联系我们更多信息
想要了解更多关于KOBSERT®的信息?请点击此处下载。
我们将竭诚为您提供帮助。
请留下您的信息,我们将尽快与您联系。
联系我们