搜索
国家和语言
选择国家:
选择语言:
应用
  1. 博尔豪夫 中国
  2. 产品
  3. 直接固定螺钉

DIN件和标准件

直接固定螺钉

直接固定螺钉无需导向孔,直接拧入安装材料。

AMTEC®螺钉——B 52004

高效安装解决方案

直接形成的螺纹连接可节省相当大的潜在成本

使用直接固定螺钉时,螺钉直接拧入安装材料。根据不同的应用、部件和紧固件,无需导向孔,螺钉也可以嵌入部件。

方法和原理

直接固定螺钉概述

材质

可选择带不同涂层的钢,以及不锈钢等材质。

表面

根据不同的需求和应用,我们的产品可以进行不同的表面处理。我们非常乐意为您提供合适涂层系统的个性化建议。

我们一般提供以下几种表面:

  • 未经处理表面
  • 镀锌表面(行业标准)
  • 厚膜钝化表面(镀锌厚膜钝化)
  • 锌镍表面
  • 锌片表面

直接固定螺钉的工作原理

螺纹的几何形状特殊,可采用待拧入部件的材质。多种因素决定了紧固件的选择是否合适、螺钉的性能如何。这些因素包括安装过程、待拧入材料及其他特定应用要求:

螺纹的几何形状特殊,可采用待拧入部件的材质。多种因素决定了紧固件的选择是否合适、螺钉的性能如何。这些因素包括安装过程、待拧入材料及其他特定应用要求:

  • 切削

    特别针对硬质材料加工的机加工过程。

  • 开沟

    利用内螺纹纤维几何形状的挠度来局部加固接收螺纹。

  • 位移

    多孔和纤维材料的机制。

针对不同应用提供合适解决方案

直接固定螺钉类型

  • 自攻螺钉

    螺纹从尖端一直延伸到螺钉头有专用螺钉可供选择,如重型尖端自攻螺钉,能够穿透待连接的板材,无需预先打孔。还有双螺纹型螺钉可供选择,这种螺钉所需的旋入时间更少。

    标准

    • DIN 7981 C,与ISO 7049相似
    • DIN 7981 F,与ISO 7049相似
    • DIN 7976,与ISO 1479相似
    • DIN 7982,与ISO 7050相似
    • DIN 7983,与ISO 7051相似
    • B 52030
  • 塑料用螺钉

    随着热塑性塑料越来越广泛的使用,所使用的螺钉即使在高荷载下也必须实现高强度、持久、经济的连接。  塑料用 自攻螺钉可安装在预钻孔中。这类螺钉的螺纹几何形状特殊,还支持薄壁结构。此外,还可以产生自锁效果,防止螺纹连接松动。

    标准

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • 金属用三角牙自攻螺钉

    金属用三角牙自攻螺钉在装配过程中攻出螺纹,这就需要预先打孔。螺钉安装好后,通常会形成带公制螺纹孔。这意味着在使用过程中,金属用三角牙自攻螺钉可以换成公制DIN 或ISO螺钉。因此,这些螺钉可以有效地用于各种各样的应用。

    标准

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • 六角木螺钉

    六角形头部可以从外部夹紧,由于头部较大,能够更好地分布表面压力,从而可以施加更大的力,特别是对于较软的木材。可采用多种安装方式,如套筒、开口扳手或环形扳手。此类螺钉主要用于木质结构,但也可以与其他材料搭配使用(如砌体中的销钉)。根据螺钉的不同材质和直径,可能需要导向孔。

    标准

    • DIN 571
  • 木螺钉

    木螺钉尤其适用于木质材料。此类螺钉尖端锋利,通常无需导向孔即可拧入基材。螺钉内径较小,降低了径向应力,使粗螺纹有较大的牙侧接触高度。这增加了整个结构的拉出强度和弹性。

    标准

    • B 7505